SFL-Protector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004514/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004514/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Entstörfilter
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Netzschalter mit Betriebsanzeige (nur SFL PRO 6X)
- 2 m Anschlussleitung für den flexiblen Einsatz bei verschiedensten Anwendungen
- Optische Funktionsanzeige (grün) und optische Defektanzeige (rot)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004515/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004515/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 970.00 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |
Art.-Nr. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 877.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Anzahl der Steckdosen | 6 |