DEHNsafe
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004537/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004537/HDVORSCHAU/924370a2_16-9.jpg)
- Zweipoliger Überspannungsschutz für 230 V-Endgeräte
- Zum Einsatz in Geräteeinbaudosen und in Kabelkanälen
- Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
- Optische Mehrfach-Betriebsanzeige
- Programmierbare Akustikfunktion
- Anschlussklemmen zur Durchgangsverdrahtung
- Unabhängig vom Steckdosen-Design
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004539/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004539/HDVORSCHAU/924370a4_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004538/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004538/HDVORSCHAU/924370a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004540/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44004540/HDVORSCHAU/924370a5_Kat.jpg)
Art.-Nr. 924370 DSA 230 LA
GTIN 4013364081321, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 88.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 3 / Class III |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Defektanzeige | rotes Licht + Hupe |
Betriebsanzeige | grünes Licht |