Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNsense EFD

Der elektrische Feld Detektor (EFD) warnt vor den Gefahren des elektrischen Stromes, indem er kritische elektrische Spannung detektiert und rechtzeitig vor dem Eindringen in die Gefahrenzone alarmiert. Er dient als zusätzliche Maßnahme zu den 5 Sicherheitsregeln, um die Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen signifikant zu erhöhen.
  • Immer an der richtigen Anlage. Nähert sich die Fachkraft versehentlich der falschen, unter Spannung stehenden Schaltzelle oder Freileitung, erfolgt ein deutlicher Alarm.
  • Optimaler Ansprechwert. Die Ansprechempfindlichkeit des EFD kann anlagenspezifisch angepasst werden, um Fehlalarme zu vermeiden.
  • Dreifacher Alarm. Eine optische, akustische und haptische Warnung verhindern ein Eindringen in die Gefahrenzonen.
  • Smartes Arbeiten. Der EFD kann mit der DEHNwork App verbunden werden, Geräteinformationen anzeigen und anwendungsspezifische Einstellungen am Gerät vornehmen.
  • Einfach dokumentiert. Alle wichtigen Ereignisse des Arbeitsauftrags werden in der DEHNwork App protokolliert.

Details

Trageposition am Handgelenk.
Für die Anwendung an der MS-Schaltanlage.
lorem ipsum
Dreifacher Alarm!
Nähert man sich dem vorher definierten Spannungsbereich, erfolgt die Warnung gleich dreifach.
lorem ipsum
Trageposition am Helm.
Für die Freileitung z.B. für das Aufsteigen am Masten.
(mit optional erhältlichen flexiblen Helmband Art.-Nr. 740 290)
lorem ipsum
Mehr Komfort.
Der DEHNsense EFD funktioniert mit App-Anbindung. Alle Daten lassen sich so vorab bequem über Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) einstellen oder anzeigen. Außerdem lassen sich über die App Anlagenprofile aktivieren, neu erstellen oder den realen Anlagenverhältnissen anpassen.

Einzigartig.
Über die DEHNwork App kann man einen anlagenspezifisch erzeugten QR-Code einlesen und den individuellen Ansprechwert auf den EFD kontaktlos übertragen.
lorem ipsum

Vorraussichtlich lieferbar Ende Q2/2024.

1 Produkt

Art.-Nr. 740200 EFD BU 6 420 C

GTIN 4013364522558, Zolltarifnr. (EU): 90303370, Bruttogewicht: 365.51 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nennspannung (UN ) 6 ... 420 kV
Frequenz 16,7 ... 60 Hz
Akkukapazität 750 mAh, austauschbar
Laden Kontaktloses, induktives Aufladen (Qi - Standard) *)
Schutzart IP 65
Selbsttestfunktion Ja
Bedienung 1-Taster Bedienkonzept
Betrieb Standby-Modus (Dauerbetrieb)
Interner Speicher Ja
Abmessung 50 x 70 x 30 mm
Übertragungsart Bluetooth LE
*) Hinweis: Erforderliches Ladegerät mit Qi-Standard nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel 740200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 740200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben