Predictive-Maintenance-Concept von INSYS icom

INSYS icom ist spezialisiert auf Komponenten und Lösungen für die sichere Kommunikation bei M2M- und IoT-Anwendungen. Für die zuverlässige Verfügbarkeit der Überwachungseinheiten setzt INSYS icom auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.

DEHN Lösung Schutzkonzept für Predictive Maintenance
Kunde INSYS Microelectronics GmbH, Geschäftsbereich INSYS icom
Branche Energie und Infrastruktur
Produkte DEHNshield FM, BLITZDUCTOR XT, DEHNrecord Alert, DEHNrecord MCM, passendes Smart IoT Gateway von INSYS icom

Die Herausforderung

INSYS icom entwickelt intelligente Hardware- und Software-Lösungen, mit deren Hilfe Maschinen und Anlagen aus der Ferne überwacht und Betriebsdaten übermittelt werden. Außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, das ist das Ziel der Predictive Maintenance - der vorausschauenden Wartung.

Immer mehr und empfindlichere elektronische Geräten und Systemen, eine großflächige Vernetzung sowie abnehmende Signalpegeln erhöhen jedoch das Risiko für Überspannungsschäden in Energienetzen. Zerstörungen an elektronischen Bauteilen sind häufig mit lang andauernden und kostspieligen Betriebsunterbrechungen verbunden. Ein Aspekt, der vor allem in sicherheitskritischen Energienetzen zu verhindern ist.

 

protected.

Die Lösung

INSYS setzt für die zuverlässige Verfügbarkeit aller Komponenten auf eine leistungsfähige Schutzlösung von DEHN. Bei den eingehenden Energieversorgungsleitungen kommen Typ 1- und Typ 2-Kombi-Ableitern wie DEHNshield FM zum Einsatz. Die Schnittstellen für Information und Kommunikation schützt BLITZDUCTOR XT.

Die Kontrolle der Überspannungsschutzgeräte im Predictive-Maintenance-Concept von INSYS und DEHN erfolgt einfach und effektiv über das System DEHNrecord Alert, das den Status der Ableiter ständig überwacht. Über die App ist schnell zu erkennen, ob alle Geräte einwandfrei funktionieren.

Alle Signalzustände werden per MODBUS TCP/RTU direkt über ein Smart IoT Gateway von INSYS icom gemeldet und über VPN sicher an die Leitwarte weitergeleitet. Bei einem Ausfall liegen alle notwendigen Daten vor, Ersatzmodule lassen sich einfach auswählen und schnell austauschen. Das bedeutet effizientere und kostengünstigere Wartungs- und Serviceeinsätze.

Download Referenz

Referenz INSYS icom Proof of Concept - Predictive Maintenance .pdf 1.3 MB

Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

Energie

Langmatz

Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ist anfälliger für Schäden durch Überspannungen. DEHN schützt Beleuchtungstechnik von Langmatz.

Zur Referenz

Energie

Bender

Power Quality Messgeräte müssen auch bei Überspannungen zuverlässig funktionieren. Für den Schutz ihrer Netz-Analysegeräte setzt Bender auf eine professionelle Lösung von DEHN.

Zur Referenz

Energie

INTILION

Für die permanente und sichere Verfügbarkeit ihrer Batteriespeicher hat sich INTILION für ein umfassendes Schutzkonzept von DEHN entschieden.

Zur Referenz

Energie

Netze BW GmbH

DEHN schützt digitale Messtechnik für das Smart Grid im Niederspannungsnetz.

Zur Referenz