Überspannungsschäden vermeiden,
PV-Anlagen schützen
PV-Anlagen schützen
Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen
Die anschlussfertige Systemlösung DEHNcube PV schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPP-, 2 MPP und 3 MPP-Anwendungen sowie für die gängigen Wechselrichtertypen verfügbar. Mit original MC4-Steckverbindung oder Schraubanschlusstechnik / Kabeleinführung.

Alle Vorteile
auf einen Blick
Flexible Anschlusstechnik
Ob Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindung - wählen Sie die Produktvariante, die am besten zu Ihren Installationsanforderungen passt.
Einfache und schnelle Installation
Eine werksseitige Vormontage aller wichtiger Komponenten erspart Ihnen wertvolle Zeit.
Schnelle Wandmontage
Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern die Installation.
Geschützte PV-Anlage
Der integrierte Ableiter schützt Wechselrichter und PV-Module vor Überspannungen.
Produktvarianten
Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz
Trennungsabstand nicht eingehalten
Überspannungsschutz DC
Typ 1 Kombi-Ableiter DEHNcombo
/www.dehn.de/store/f/58167549/HDVORSCHAU/900975.jpg)
900975
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von einem MPP-Eingang und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167562/HDVORSCHAU/900976.jpg)
900976
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167628/HDVORSCHAU/900985.jpg)
900985
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und je einem String.
/www.dehn.de/store/f/58167641/HDVORSCHAU/900986.jpg)
900986
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.
/www.dehn.de/store/f/58167570/HDVORSCHAU/900978.jpg)
900978
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167649/HDVORSCHAU/900987.jpg)
900987
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings.
Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz |
Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz und Trennungsabstand eingehalten
Überspannungsschutz DC
Typ 2 Ableiter DEHNguard YPV
/www.dehn.de/store/f/58167510/HDVORSCHAU/900913.jpg)
900913
DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167523/HDVORSCHAU/900921.jpg)
900921
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167535/HDVORSCHAU/900923.jpg)
900923
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings. Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
/www.dehn.de/store/f/58167584/HDVORSCHAU/900911.jpg)
900911
DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und je einem String.
/www.dehn.de/store/f/58167606/HDVORSCHAU/900924.jpg)
900924
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.
Übersichtliche Auswahl – schnell zum richtigen Produkt
Wählen Sie – passend zu Ihren individuellen Anforderungen – aus unserem übersichtlichen Produktportfolio.
Für Gebäude mit oder ohne äußeren Blitzschutz, mit Schraubanschluss / Kabeleinführung oder original MC4-Steckverbindung. DEHN bietet Ihnen die passende Lösung.
Normative Vorgaben beachten
Alle PV-Anlagen sind nach der DIN VDE 0100-712 zu planen und zu errichten. Die DIN VDE 0100-712 verweist dabei
- für die AC-Seite auf die DIN VDE 0100-443 und
- für die DC-Seite auf die DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 5.
Dies bedeutet, dass auch auf der Gleichspannungsseite – insbesondere zum Schutz des Wechselrichters – Überspannungsschutz vorzusehen ist.
Nachrüstung
Die nachträgliche Installation einer PV-Anlage kann „als größere Änderung / Erweiterung der elektrischen Anlage“ angesehen werden. Die erweiterten Teile der elektrischen Anlage sind also entsprechend der zum Errichtungszeitpunkt gültigen VDE-Normen zu errichten.

Schutzkonzept
Überspannungsschutz für Photovoltaik im Wohnbau
In vielen Einfamilienhäusern wird Strom nicht mehr nur genutzt, sondern auch direkt selbst erzeugt. Der über die PV-Anlage erzeugte Strom deckt einen Teil des Energiebedarfs, z.B. für den Betrieb der Wärmepumpe, das Laden des Elektroautos oder die intelligente Haustechnik. Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie damit den Ausfall der sensiblen, elektronischen Technik.
Mehr erfahrenDownloads
Flyer | DEHNcube 2 YPV | Überspannungsschäden vermeiden, PV-Anlagen schützen | .pdf 3.0 MB |
Auswahlhilfe | DEHNcube 2 YPV | Alles Produktvarianten in der Übersicht | .pdf 0.7 MB |
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für PV-Anlagen auf Wohngebäuden | Für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz: Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung | .pdf 1.8 MB |
Auswahlhilfe | Schutzkonzept für PV-Anlagen auf Industriegebäuden | Für Gebäude mit äußerem Blitzschutz: Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.3 MB |
Broschüre | DEHN schützt Photovoltaikanlagen | Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenanlagen | .pdf 9.8 MB |
Sie haben Fragen zu DEHNcube PV?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung oder normativen Vorgaben:
Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum Technischen Support