DEHNventil M2
Halbe Größe, volle Leistung.
Erdungsbrücke D BEB 16
Der Allrounder für die Lärmschutzwand
Photovoltaik-Systeme schützen
Lösungskonzepte für Wohn-/Gewerbebau
Sanieren, Modernisieren, Renovieren
Überspannungsschutz einfach nachrüsten
Arbeitsschutz in elektrischen Anlagen
Mitarbeiter vor Stromunfällen schützen
Durch unsere Expertise im Blitzschutz, Überspannungsschutz und elektrischen Arbeitsschutz ermöglichen wir seit 1910 den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen auch in komplexen Szenarien.
DEHN protects.
Immer die passende Schutzlösung.
Damit Ihre Anlage zuverlässig läuft und alle Systeme sicher funktionieren. Hier finden Sie umfassende Schutzkonzepte und Lösungen. Sicher, effizient und normgerecht.
Gebäude
Bahn
Prozesstechnik
Produkt-Highlights
391070
MV-Klemmen mit Arretiernase
Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
105185
Teleskopierbare Fangstange
Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen.
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
927408
BLITZDUCTORconnect 10 A
Der kompakte Kombi-Ableiter schützt Signalkreise der MSR-Technik in Anwendungen bis 10 A Nennstrom.
910920
DEHNrecord SD
Für maximale Spannungsqualität im Niederspannungsnetz: Spannungsunterbrechungen und Flicker über nur ein Gerät messen.
Potentialausgleichsschiene PAS EX
Zündfunkenfreie Potentialausgleichsschienen für Zone 1/21 und 2/22. Auch in Wasserstoffanwendungen einsetzbar.
107490
Vierbeinstativ klein
Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre und HVI-Stützrohre mit Innen- und außenverlegter HVI-Leitung.
900439
DEHNcord 3P
Schützt die Wallbox auf kleinstem Raum: Damit Ladeeinrichtungen und Elektrofahrzeuge stets verfügbar sind.
927290
BLITZDUCTORconnect MVG
Ril-konform: Schützt signaltechnische Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik mit zwei Signaladern auf nur 6 mm Baubreite.
Wissensthemen
DEHNplan: Das Blitzschutz Tool
Mit der BIM-fähigen Software planen Sie zeitsparend den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.
Ihr DEHNacademy Seminarprogramm für 2024
Melden Sie jetzt sich und Ihr Team an zu unseren Präsenzschulungen.
BLITZPLANER: Das Standardwerk
Expertenwissen zum Blitz- und Überspannungsschutz. Hier finden Sie auf einen Klick Grundlagen, Montagehinweise, Schutzvorschläge.