Erdung und Potentialausgleich für PV-Anlagen in Wohngebäuden

Für den sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Einbindung in das Erdungs- bzw. Potentialausgleichssystem des Gebäudes besonders wichtig. Beim Neubau wird dies in der Planungsphase bereits berücksichtigt. Gerade bei der Nachrüstung von PV-Anlagen sollte auf die Erdungsanlage besonderes Augenmerk gelegt werden. Ist keine vorhanden oder entspricht sie nicht den aktuellen Funktionsanforderungen, kann auch hier eine Nachrüstung notwendig werden. 

1: Potentialausgleich der PV-Montageschienen 2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich 2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich 3: Erdung 1: Potentialausgleich der PV-Montageschienen 2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich 2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich 3: Erdung

540249 

UNI-Erdungsklemme

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

540263 

UNI-Erdungsklemme

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Merken  Details

840018 

Runddraht DEHNalu

Alu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.

Merken  Details

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Merken  Details

478410 

Erder- und Wanddurchführung

Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme aus NIRO (V4A) zur druckwasserdichten Durchführung der Erd-/Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden.

Merken  Details

390499 

Endstück Z-Form

Endstück zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen.

Merken  Details

860050 

Runddraht NIRO (V4A)

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Merken  Details

620903 

Tiefenerder

Tiefenerder nach DIN EN 62561-2 zum Errichten von Erdungsanlagen für neue oder bestehende Wohngebäude sowie zur Nachrüstung einer Erdungsanlage für PV-Anlagen. Ausführung Typ AZ mit abgesetztem Rändelzapfen.

Merken  Details

620001 

Schlagspitze

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders. Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.

Merken  Details

860010 

Rundstahl, NIRO V4A

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.

Merken  Details

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach DIN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Merken  Details

620915 

Tiefenerder-Anschlusschelle

Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern.

Merken  Details

557125 

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.

Merken  Details

Nachrüstung von Erdungsanlagen bei PV-Anlagen

Eine wichtige Grundlage für bereits bestehende oder nachträglich installierte, elektrische Systeme, besonders für Photovoltaikanlagen, ist die Erfüllung der Schutzmaßnahmen. Die Basis für die Sicherheit und Funktionalität ist eine passende Erdungsanlage. Bei der Nachrüstung von PV-Anlagen ohne passende Erdungsanlage empfiehlt sich die Nachrüstung mit Tiefenerdern. Diese Lösung erhöht den Schutz vor elektrischen Gefahren wie Überspannungen und Blitzeinschlägen und garantiert damit die Sicherheit der PV-Anlage.

Normgerechter Schutz für Photovoltaikanlagen

Wie in allen Bauobjekten muss auch im Wohnbau eine Erdungsanlage nach den gültigen Anforderungen und Auswahlkriterien der Erdungsnorm DIN 18014 ausgewählt werden. Die Erdungsanlage bildet die Grundlage jeder elektrotechnischen Anlage - auch der PV-Anlage.

Anforderungen an den Potentialausgleich von PV-Anlagen

Für Gebäude ohne äußeres Blitzschutzsystem gilt: Die metallenen Montagesysteme der PV-Anlage müssen gemäß DIN VDE 0100-712 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden. Die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen.

Downloads

Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Auswahl­­hilfe Schutzkonzept für PV-Anlagen Schutzgeräte für Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung .pdf 521 KB
Bro­schüre DEHN schützt Photovoltaikanlagen Blitz- und Überspannungsschutz für Aufdach- und Freiflächenanlagen .pdf 3 MB
Schutz­vorschlag Photovoltaik-Dachanlagen Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Dachanlagen .pdf 3.2 MB
Bro­schüre Erdungsanlagen für Gebäude nach DIN 18014:2023-06 .pdf 9.8 MB
Bro­schüre Anwendungshilfe DIN 18014 Anwendungshilfe des ZVEH zur DIN 18014:2023-06 .pdf 2.8 MB

DEHNacademy

Nutzen Sie unser umfassendes Lernangebot, um sich weiterzubilden – vor Ort oder online. Entscheiden Sie sich einfach für die Seminarvariante, die am besten zu Ihnen passt.

E-Learning

Basiswissen
Blitzschutz | Erdung

In diesem Web-Training werden die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage behandelt. Zudem erhalten Sie Einblicke in bewährte Vorgehensweisen bei der Planung dieser Anlage.

Dauer 15 Min.

Details

Online-Seminar

Erdungsanlage für Wohngebäude

Das Seminar stellt die Erdungsanlage als fundamentalen Bestandteil der Elektroinstallation vor. Erfahren Sie, wie Sie diese normgerecht planen und errichten können, und erhalten Sie wertvolle Tipps zur Messung und Dokumentation.

Dauer 60 Min.

Details

Expertenwissen

Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.

Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich von Photovoltaikanlagen im Wohnbau?

Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.

Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.

Zum technischen Support