Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNclip - ohne Werkzeug Erder und Armierung verbinden
DEHNclip - werkzeuglos montiert

Bewehrungsklemme DEHNclip - werkzeuglos montiert

Schnell und sicher Erder und Armierung verbinden

DEHNclip wird werkzeuglos montiert, da liegen die Vorteile auf der Hand:

  • Sie sparen Zeit durch einfaches Aufstecken
  • Sie verlieren keine Schrauben und Muttern mehr bei der Montage

 

Leichter montieren

Dank der kompakten Bauweise nutzen Sie diese Klemme besonders gut auch an schwer zugänglichen Stellen.

Sie sparen Platz und Gewicht im Fahrzeug und auf der Baustelle. Der geringere Materialeinsatz schont Ressourcen und damit die Umwelt.

Gut zu wissen: DEHNclip trägt auf der Bewehrung kaum auf. Damit ist der Einsatz in den meisten Fällen auch bei einer geringen Betonüberdeckung möglich.

Jetzt auch zum Verbinden von Bewehrungsstählen

Ideal für den Einsatz bei EMV-Schirmung - 4 Ausführungen

Geeignet für alle Objekte mit Fundamenterder und / oder Bewehrungskörper. Blitzstromtragfähig 50 kA (10/350 µs). Klemmbereich zwischen 6 und 12 mm.

DEHNclip Flachleitermontage
DEHNclip, für Flachleiter

Für Flachleiter...

Zum Verbinden des Leiters mit der Bewehrung. Sicher und schnell montiert.

DEHNclip Rundstahl
DEHNclip, für Rundleiter

... und Rundleiter

Immer die richtige Wahl.

Das freut den Fachmann

Geprüfte Technologie

Zusammen mit den Profis aus dem Baugewerbe wurde die neue Federstahlklemme ausführlich getestet und für den Einsatz in der Praxis optimiert.

  • DEHNclip ist auf Blitzstromtragfähigkeit geprüft
    Geprüft mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 µs) nach DIN EN 62561-1: Blitzschutzsystembauteile (LPSC)
  • und entspricht den normativen Anforderungen für Fundamenterder und Blitzschutzsysteme
    DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation

    DIN EN 62305-3: Blitzschutz, Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

Video zur Installation

So geht's

Überzeugen Sie sich hier, wie schnell und einfach die Arbeit von der Hand gehen kann.

Montagevergleich

Der Vergleich "Montage mit DEHNclip - herkömmliche Montage" zeigt den erstaunlichen Zeitvorteil, den Sie mit DEHNclip haben.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben