Blitzschutz und Erdung

Mit DEHN auf der sicheren Seite.

Wir schützen Gebäude, Anlagen und Menschen zuverlässig vor Blitz- und Überspannungsschäden. Ob äußerer Blitzschutz oder durchdachte Erdungslösungen: Unsere Systeme leiten gefährliche Blitzströme kontrolliert ab, schützen Personen und bewahren sensible Technik vor Ausfällen.   

Um die aktuellen Anforderungen an Blitzschutz- und Erdungssysteme zu erfüllen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter.  

Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights im Bereich Blitzschutz und Erdung.

Schnell zu den Themen:
DEHN
DEHN
DEHN

Produkt-Highlights Blitzschutz

Anschlussklemme_01
Anschlussklemmen für Stahlträger

Die Anschlussklemmen kommen dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden – beispielsweise in Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern. 

Wer direkt am Stahl arbeitet, braucht Lösungen, die halten. Hier kommen unsere Anschlussklemmen ins Spiel: geprüft nach DIN EN 62561-1, praxistauglich und maximal stabil. Bestimmt auch für Ihre Anwendungen und Herausforderungen.

DEHN
Dreibeinstativ platzsparend

Das Dreibeinstativ zur Aufnahme von Fangstangen und Stützrohren (Ø40 mm und Ø50 mm) ist platzsparend, höhenverstellbar und klappbar. Und die ideale Lösung bei wenig Platz wie zum Beispiel zwischen PV-Modulen. Die kompakte Baugröße ermöglicht eine Platzierung direkt an der Attika. Hohe Standsicherheit gewährleisten die bis zu 4 Betonsockel pro Bein.

hvi-check-1300x1300.png
HVI check

Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI-Leitungen: Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen, zum Beispiel Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen, an HVI-Leitungen sicher festgestellt werden.  

DEHN
HVI light plus

Der Allrounder im isolierten Blitzschutz passt für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte. Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung HVI light plus bietet Vorteile für Montage und Planung unter anderem durch

- integrierten Berührungsschutz

- Ex-Zulassung

- Innenleiter von nur 16 mm²

- Einsparung eines zusätzlichen Potentialanschlusses

DEHN
Teleskopierbare Fangstange

Praktisch im Transport, sicher und schnell im Aufbau. Das praktische Verpackungsmaß der teleskopierbaren Fangstangen vereinfacht Transport, Lagerhaltung und Montage. Eine kurze Aufbaulänge sowie integrierte Rasttechnik minimieren zudem die Verletzungsgefahr.

DEHN
N-Bein-Stative

Drei- und Vierbeinstative für Fangstangen und Stützrohre: Schnell, sicher, mit einem Werkzeug und einer Person aufzubauen. Grundlage dafür sind:

- montagefreundliche Klapp- und Rasttechnik 

- vormontierten Befestigungen 

- stufenloses Ausrichten 

Produkt-Highlights Erdung und Potentialausgleich

DEHN
Erdungsset mit Tiefenerder

Das Komplettpaket ist speziell für Einfamilienhäuser die ideale Lösung. Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage nach DIN 18014:2023-06. So führen Sie die Installation Ihrer Erdung einfach und sicher aus.

DEHN
Tiefenerder schraubbar

Der schraubbare Tiefenerder erfüllt Anforderungen an sehr niedrige Erdungswiderstände und eignet sich deshalb besonders für die Erdung von Pipelines und Anwendungen, in denen keine herkömmlichen Tiefenerder geschlagen werden können. Mit dem Komplettsystem können so Erdungsanlagen mittels Kernbohrung bis 99 m errichtet werden. 

Anschlussklemme_01
Anschlussklemmen für Stahlträger

Die Anschlussklemmen kommen dort zum Einsatz, wo Stahlträger, Bleche oder Profile in das Blitzschutz- oder Potentialausgleichssystem eingebunden werden – beispielsweise in Industrieanlagen, Hallen oder Parkhäusern. 

Wer direkt am Stahl arbeitet, braucht Lösungen, die halten. Hier kommen unsere Anschlussklemmen ins Spiel: geprüft nach DIN EN 62561-1, praxistauglich und maximal stabil. Bestimmt auch für Ihre Anwendungen und Herausforderungen.

DEHN
Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, einfach zu verstreichen und gut zu dokumentieren – die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.

Montagewerkzeug
Montagewerkzeug mit magnetisch gefederter Stecknuss

Das neue Werkzeug erleichtert die Montage von Klemmen in der Bewehrung und dient gleichzeitig als vielseitiges Verlängerungswerkzeug.  

Erhältlich mit 4- und 6-Kant-Aufnahme, sowie in den Längen 200 mm, 400 mm und 800 mm, bietet es maximale Flexibilität. 

DEHN
Potentialausgleichschienen Ex-Bereich

Die neuen zündfunkenfreien Potentialausgleichsschienen mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern sorgen für einen sicheren Anlagenbetrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22 sowie in Wasserstoffanwendungen. Sie bieten höchste Sicherheit bei vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.

Tiefenerder D18014
Nachrüstung der Erdungsanlage

Tiefenerder kommen immer dann ins Spiel, wenn im Bestand eine zuverlässige, normkonforme Erdung nachgerüstet werden muss – ob bei Sanierung, Modernisierung oder Erweiterung. Besonders praktisch, wenn wenig Platz ist oder das Erdreich schwer zugänglich.

Wer im Bestand arbeitet, braucht Lösungen, die sicher funktionieren. Genau dafür gibt es unser DEHN Tiefenerder Set D18014: kompakt, dauerhaft wirksam und geprüft nach DIN 18014 sowie relevanten VDE‑Vorgaben. Bestimmt auch passend für Ihre Projekte und Herausforderungen.

Weitere Produktneuheiten

Zum Online-Katalog

Blättern Sie online durch unser Sortiment und finden Sie die optimale Schutzlösung für Ihre Anwendung.  
Schnell, einfach, übersichtlich.

Erdungsset mit Tiefenerdern
Blitz-Schutzlösungen für PV-Anlagen
Tiefenerder und Korrosionsschutzbinde
Fangstange mit HVI-Leitung
Installation einer Trennstelle
DEHN

HVI-Blitzschutz mit System

Mit den hochspannungsfesten, isolierten HVI-Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die Einsatzmöglichkeiten der HVI-Leitungen sind äußerst vielfältig und für jede Anwendung passend.

Mehr dazu
Zu den Produkten

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.

Downloads

QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts

Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen. 

Zertifikat DEHN Erdung
Zertifikat DEHN Leitungsmaterial
Zertifikat DEHN Äußerer Blitzschutz