Schutzkonzepte für die Öl- und Gasindustrie

Das Öl- und Gasversorgungsnetz ist eine Hauptschlagader der industrialisierten Welt. Oftmals nicht gleich sichtbar, sorgt eine Vielzahl komplexer Prozessabläufe im Hintergrund dafür, dass alles „läuft“. Die Komplexität der Prozesse macht das gesamte Versorgungssystem auch anfällig für äußere Einflüsse, die es bestmöglich zu beherrschen oder abzuwehren gilt.  

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Portfolio aus bewährten Produkten und durchdachten Schutzkonzepten, welche die Erdung, den Blitzschutz und den Überspanungsschutz berücksichtigen. Diese gibt es auch zugeschnitten auf die konkreten Bedürfnisse und Herausforderungen in Ihrem Umfeld.  

DEHN

Für maximale Sicherheit und Betriebskontinuität

DEHN
01
Sicherheit, auf die Sie bauen können

Ob Tanklager, Pipelines, Pumpstationen oder Lagerstätten: In explosionsgefährdeten Bereichen zählt jede Sekunde – und jede Schutzmaßnahme. Dafür sind wir da: für Ihr Team, Ihre Anlagen und einem störungsfreien Betrieb. 

DEHN
02
Ganzheitlich geschützt

Mit maßgeschneiderten Blitz- und Überspannungsschutzsystemen sichern Sie kritische Infrastrukturen entlang der gesamten Prozesskette – von der Förderung bis zur Nutzung.  

DEHN
03
DEHN – der Komplettanbieter

Alles aus einer Hand: Vom äußeren und inneren Blitzschutz, über Erdungssysteme und Lösungen für den Potentialausgleich. Speziell im Fokus: Schutz für Gasverdichterstationen und Tanklager, LNG-Terminals und GDRM-Systeme. Ebenso wie der Explosionsschutz für Transport und Lagerung.  

Produkt-Highlights

Two electronic components in front of an industrial facility with large storage tanks and a cloudy sky.
Ethernet-APL

Ethernet‑APL ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Kommunikation im Feld – doch nur mit wirksamem Überspannungsschutz bleibt Ihre Anlagenverfügbarkeit dauerhaft gesichert. Geeignete Schutzgeräte verhindern Schäden durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge und helfen, Ausfallzeiten sowie Kosten zu reduzieren.

DEHN
BLITZDUCTORconnect

Die Produktserie BLITZDUCTORconnect besteht aus Überspannungsschutzgeräten zur Hutschienenmontage. Sie sind in unterschiedlichen Typvarianten verfügbar und schützen zwei Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential (unsymmetrische Schnittstellen) oder eine erdpotentialfrei betriebene Doppelader (symmetrische Schnittstelle). Zum Einsatz in eigensicheren Messkreisen (Ex i) sind Ableiter mit entsprechender Zündschutzart und Zulassung (ATEX, IECEx) verfügbar. 

DEHN
DEHNpipe (Ex i) Variante

Zum Schutz von Feldgeräten stehen dem Anwender Überspannungsschutzgeräte der Gerätefamilie DEHNpipe zur Verfügung. Zur Installation im Ex-Bereich sind je nach Anforderung, Geräte in eigensicherer Ausführung (Ex i) oder in druckfester Kapselung (Ex d) verfügbar. 

DEHN
Red/Line – Schutz für die Energietechnik

Lösungen zum Schutz von Systemen bis 1.000 V AC /1.500 V DC in unterschiedlichsten Montagearten und Leistungsklassen und zum Schutz gegen Überspannungen aus atmosphärischen Entladungen und Schalthandlungen.   

High voltage insulated conductors by DEHN
HVI-Blitzschutz mit System  

Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise einhalten, das geht mit den hochspannungsfesten, isolierten HVI-Leitungen von DEHN.  

Mit Sicherheit normgerecht 

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform.   
Sprechen Sie uns für weitere Informationen dazu gerne an.    

DEHNacademy

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot. 

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.