DEHN schützt Pipelines

Abgrenzeinheit DASD: Robust und leistungsstark

Mitarbeiter schützen, Überspannungen begrenzen, AC-Korrosion vermeiden

Die Abgrenzeinheit DASD bietet Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen.

Das heißt:

  • Schutz vor unzulässig hohen Berührspannungen für Personen, die an der Pipeline arbeiten
  • Schutz für Anlagen und Bauteile
  • Schutz vor AC-Korrosion

Der Vorteil: Das gewünschte KKS-Potential (DC-Potential) der Pipeline wird dabei nicht negativ beeinträchtigt.

DASD - DEHN Advanced Solid-State Decoupler

Open electrical cabinet with a grey cylindrical DEHN surge device mounted inside.
Large above-ground pipeline running through a grassy field with power line towers in the background.

Fremdspannungen - ein häufiges Problem

Sie führen zu AC-Korrosion an der Pipeline und zu Personen- und Sachschäden.

Beispiele für Störquellen:

  • Streuströme - sie werden durch elektrische Bahnen erzeugt und über den Erdboden in die Pipeline eingekoppelt. Hier kommt es zu Korrosionsschäden, da das Potential der Pipeline verändert wird.
  • Elektromagnetische Felder - sie werden durch Hochspannungsleitungen erzeugt und werden in parallel geführte Pipelines eingekoppelt.
    Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) und gefährlich hohe Berührspannungen sind die unerwünschte Folge.
  • Spannungstrichter im Erdreich - dieser wird durch Erdschlüsse und Blitzeinschläge verursacht. Hohe Überspannungen können sich im gesamten Leitungsnetz ausbreiten, wenn ein solcher Spannungstrichter die Pipeline erfasst.
Open electrical cabinet with a grey cylindrical DEHN surge device mounted inside.

Die Lösung

Mit DASD begrenzen Sie stationäre AC-Spannungen auf sichere Werte, ohne das KKS-Potential auf der Pipeline (DC-Potential) zu beeinträchtigen.

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter

Bei einem Ausfall des DASD geht das Gerät in einen sicheren Fail-Safe Zustand – Personen, die an der Pipeline arbeiten, sind somit weiterhin vor Berührspannungen geschützt

Überall verfügbar

DASD ist unabhängig von einer externen Stromversorgung. Die Abgrenzeinheit ist also überall einsetzbar - gerade an den Orten, die situativ bedingt ein besonders hohes Risiko für Fremdspannungen, Potentialänderungen oder Streuströme aufweisen.

Flexibel installiert

Ob außen oder innen, an der Wand, am Mast oder im Unterflursystem – DASD passt immer.

Kompakt, im staub- und wasserdichten IP 68 Gehäuse kann die Abgrenzeinheit unterirdisch und oberirdisch installiert werden. Ihre Stärken spielt sie damit vor allem in rauer, unwirtlicher Umgebung aus.

Verschiedene Installationsmöglichkeiten für die Abgrenzeinheit DASD:

Unterflurmontage
Wandmontage
Mastmontage
Illustration of a DEHN surge protection device near a buried pipeline beside a railway and substation building.

Anwendungen und Einsatzbereiche

Typische Einsatzgebiete

  • KKS-geschützte Systeme wie Pipelines oder Lagertanks
  • indirekte Erdung von Kabelschirmen an zugänglichen Stellen
  • korrosionsfreier Zusammenschluss getrennt wirkender Erdungssysteme, wie Betriebserde und Messerde.

Die Schutzziele im Überblick:

  • Fremdspannungen beherrschen
  • AC-Korrosion vermeiden
  • Pipelines und Personen schützen

Abgrenzeinheit DASD
Die CE-konforme Schutzlösung.
Herstellergeprüft und CE-zertifiziert.

DEHN
Abgrenzeinheit DASD
923402

Schutz bei transienten, temporären und stationären Überspannungen ohne negative Beeinflussung von Einrichtungen zum kathodischen Korrosionsschutz.

Downloads

Mehr Wissen