Aktives Störlicht­bogen­schutz­system DEHNshort

Ihre Energieverteilung braucht dauerhaft zuverlässigen Schutz?​ DEHNshort bietet genau das, insbesondere für Niederspannungs-Schaltanlagen bis 690 V 50/60 Hz bei einem maximalen Kurzschlussstrom von bis zu 110 kA.​ 

Besondere Features:
  • Normenkonformer Personen- und Anlagenschutz
  • Normenkonformer Einsatz in Niederspannungs-Schaltanlagen
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit
  • Modularer Systemaufbau
  • Systemstatus einfach erkennbar
dehnshort, employees

Schutz für Personen und Anlagen

Wir unterstützen Anlagenbetreiber, Elektroplaner oder Schaltanlagenbauer bei der Auswahl, Planung und Ausführung geeigneter Schutzkonzepte. Das aktive Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort ist bereits in Schaltanlagensystemen (DIN VDE 0660-600-2) namhafter Hersteller nach DIN VDE 0660-600-2-1 integriert und wird von vielen Schaltanlagenbauern und  -herstellern erfolgreich eingesetzt.  

DEHNshort schützt Personen und Sachgüter in vielen Bereichen, zu denen unter anderem Krankenhäuser, Produktionsprozesse, Flughäfen, Einkaufs- und Logistikzentren und viele weitere Anwendungen zählen.  

Alles aus einer Hand mit persönlicher Begleitung. 

Unser Alleinstellungsmerkmal: ein vollumfängliches Leistungsportfolio kombiniert mit durchgängiger Betreuung – von der Konzeption über die Systemintegration bis zum laufenden Support. Effizient, skalierbar, zukunftssicher. 

Zeigen Sie uns Ihre Herausforderungen – wir sind gespannt.  

So funktioniert DEHNshort

Normenkonformer Personen- und Anlagenschutz, selbst wenn die Tür der Schaltanlage offen steht – möglich mit DEHNshort. Wir erklären Ihnen, wie das aktive Störlichtbogenschutzsystem effektiv Anlagen- und Personenschäden vermeidet.  

DEHN
01
Erfassen

In allen Einspeisungen erfassen Schutzstromwandler, die vor den einspeisenden Leistungsschaltern positioniert sind, den mit dem Störlichtbogen einhergehenden Überstrom.  

 

Als zweite Erfassungsgröße wird das extrem helle Licht des Störlichtbogens durch spezielle Lichtsensoren detektiert. Die Lichtsensoren sind – je nach Anlagenerfordernissen – als Punktsensor oder faseroptischer Sensor erhältlich. 

DEHN
02
Auswerten

Elektronische Erfassungsgeräte verknüpfen die Sensorsignale und steuern beim Auftreten beider Erfassungsgrößen die Löschgeräte der zugehörigen Sammelschiene, sowie die Arbeitsstromauslöser aller einspeisenden Leistungsschalter an. 

DEHN
03
Löschung

Durch die Aktivierung der Löschgeräte wird in kürzester Zeit ein metallischer Kurzschluss parallel zum Störlichtbogen erzeugt. Bedingt durch diesen niederohmigen Bypass bricht die Spannung zusammen und der Störlichtbogen erlischt sofort.  

DEHN
04
Freischalten

Um den störlichtbogenbehafteten Sammelschienenabschnitt freizuschalten, steuern die Erfassungsgeräte die Arbeitsstromauslöser aller einspeisenden Leistungsschalter an.  

DEHN
05
Wiederinbetriebnahme

Nach der Behebung des ursprünglichen Fehlers, Austausch der Löschgeräte und Durchführung einer Isolationsprüfung kann die Anlage innerhalb kürzester Zeit wieder in Betrieb genommen werden.  

Nachrüsten? Grundsätzlich möglich.

Das aktive Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort wurde primär für den Einsatz in neuen Niederspannungs-Schaltanlagen entwickelt. Ein nachträglicher Einbau in Bestandsanlagen ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Falls Sie einen Anwendungsfall haben, sprechen Sie uns gerne an.  

Das Störlichtbogenerfassungssystem DEHNshort (ohne Löschgeräte) ist darüber hinaus auch für den Einsatz in Mittelspannungsschaltanlagen geeignet. Auch für diesen Anwendungsfall stehen ihnen unsere Spezialisten gerne Rede und Antwort. 

DEHN

Ermitteln Sie Störlichtbogen-Schutzmaßnahmen im Dialog

Wir helfen Ihnen, Ihr unternehmenseigenes und ganzheitliches Schutzkonzept gegen Störlichtbögen zu entwickeln. Dazu stellen wir Ihnen einen Leitfaden an die Seite, mit dem Sie und Ihr Team die Ausgangssituationen in Ihrem Unternehmen erfassen. Weitere Schritte führen Sie zur maßgeschneiderten Lösung für Ihre Herausforderungen.  

Mehr dazu

Komponenten des Systems

DEHNshort überzeugt durch einen modularen Aufbau. Folgende Komponenten sind für den Betrieb des Systems vorgesehen. Je nach Anwendungsfall gibt es die für Sie passende Lösung. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten und sprechen Sie uns für Ihr Vorhaben an.  

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns
Niederspannungs-Schaltanlage mit DEHNshort.
Lösch- und Erfassungsgeräte von DEHNshort.
DEHNshort im Einsatz.

DEHNshort im Einsatz

Diese Hersteller von Niederspannungs-Schaltanlagen haben das aktive Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort gemäß DIN VDE 0660-600-2-1 (IEC TS 63107) in ihre Schaltanlagensysteme integriert: 

DEHN
01
Kooperation mit Siemens für SIVACON S8

Mit der SIVACON S8 bietet Siemens zertifizierten Technology Partnern eine Schaltgerätekombination mit Bauartnachweis nach IEC 61439 – inklusive aktivem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort.  

02
Das kann die Schaltgerätekombination:

Sie ist für Energieverteilungen bis 7.000 Ampere ausgelegt und lässt sich dank des modularen Bausteinkonzepts flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Mehr als 400.000 Schaltfelder wurden von SIVACON Technology Partnern bereits gefertigt und verbaut. Siemens erweitert nun mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort für die SIVACON S8 sein Angebot für zertifizierte Schaltanlagenbauer. 

Logo VdS
03
DEHNshort mit VdS-Zertifikat

Die Auswirkungen eines Störlichtbogens auf ein Minimum zu begrenzen war schon immer das Ziel (oder die Maxime) des aktiven Störlichtbogenschutzsystems DEHNshort. Der VdS definiert in seiner Publikation, VdS 2344:2020-07 „Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik" Anforderungen an die Leistungsfähigkeit dieser Systeme, denen DEHNshort in vollem Umfang entspricht. 

04
Zertifizierung bis 2028

Aktuell wurde die Zertifizierung von DEHNshort um weitere 4 Jahre verlängert und gilt bis 30. Mai 2028. 

 

Fragen Sie bei Ihrer Sachversicherung nach, ob diese – beim Nachweis der Verwendung von DEHNshort – Ihre Versicherungsprämie reduziert. 

FAQs zum Störlichtbogenschutz in Ihrer Anlage

Was kostet DEHNshort? Warum Integrationsprüfungen? Welche Unterstützung bekomme ich?  
Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen. 

Downloads

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.