Blitz- und Überspannungs­schutz für Mobilfunk­anlagen

Für maximale Verfügbarkeit und sicheren Betrieb

Die Planung und Realisierung neuer Mobilfunkstandorte sowie der Um- und Ausbau vorhandener Netzinfrastruktur sind wichtige Schritte, um dem zunehmenden Bedarf an Übertragungskapazitäten und Netzverfügbarkeit gerecht zu werden. 

Schutzmaßnahmen gegen Blitz- und Überspannungsschäden sollten fester Bestandteil dieser Schritte sein, denn sie sorgen an jedem Mobilfunkstandort für den sicheren Betrieb, höchste Verfügbarkeit und einen möglichst geringen Wartungsaufwand.  

Unsere Lösungen für den Blitz- und Überspannungsschutz im Bereich Telekommunikation schützen nicht nur die Anlagen sowie die Strom- und Datenversorgung, sondern ganz entscheidend auch Ihre Mitarbeiter. Und mit dem breiten Dienstleistungsportfolio unserer DEHN Engineering Services unterstützen wir Sie schon in der Planungsphase Ihres Mobilfunkstandorts.  

DEHN
DEHN
DEHN

Blitzschutzzonen-Konzept

Ob Erdung, Potentialausgleich oder Blitz- und Überspannungsschutz: DEHN unterstützt Mobilfunkbetreiber, Tower Companies, OEMs, Generalunternehmer, Planer und Blitzschutzbauer als All-in-one-Lieferant. Welche konkreten Maßnahmen für Ihre Anlagen notwendig sind, ermitteln wir anhand eines Blitzschutzzonen-Konzepts. 

Dieses orientiert sich an der Norm IEC 62305 und definiert die Auswahl und Anordnung der Schutzmaßnahmen. Die Mehrzahl aller Mobilfunkanlagen wird nach Schutzklasse 3 ausgeführt; Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspotential werden nach Schutzklasse 2 oder höher ausgeführt.  

Zur Planung der Schutzmaßnahmen wird die Mobilfunkanlage in Blitzschutzzonen (Lightning Protection Zone – LPZ) eingeteilt.  

Die Blitzschutzzonen im Überblick

01
LPZ 0

Das ist die äußere Zone, die durch das ungedämpfte elektromagnetische Feld des Blitzes gefährdet ist. Die inneren Systeme können dem vollen Blitzstrom ausgesetzt sein. LPZ 0 wird unterteilt in LPZ 0A und LPZ 0B.

02
LPZ 0A

Anlagenteile, die durch direkte Blitzeinschläge und das volle elektromagnetische Feld des Blitzes gefährdet sind.

03
LPZ 0B

Anlagenteile, die gegen direkte Blitzeinschläge geschützt sind, aber durch das volle elektromagnetische Feld des Blitzes gefährdet sind. Beide Zonen werden mit dem Blitzkugelverfahren ermittelt.

04
LPZ 1

Diese Zone ist gegen direkte Blitzeinschläge geschützt. Dennoch müssen Stoßströme durch Stromaufteilung, isolierende Schnittstellen oder Überspannungsschutzgeräte an den Zonenübergängen begrenzt werden.

DEHN Engineering Services

Sie planen größere Installationen, benötigen Beratung oder Hilfe bei der Planung? Wir unterstützen Sie gerne und führen auf Wunsch auch bautechnische Begehungen durch.

Details 

Test- und Prüfzentrum

In unserem Testzentrum können wir Ihre Systeme umfassend testen, prüfen und optimieren. 

Details 

FAQs

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Unsere Services