Blitz- und Überspannungsschutz für Rechenzentren

Rechenzentren sind so etwas wie die Herzkammern der fortschreitenden Digitalisierung – ein konstanter Datenfluss die Lebensader unserer digitalen Infrastruktur. Ausfallzeiten, Schäden und Unterbrechungen durch Blitze und Überspannungen stellen deshalb ein wahres Horrorszenario für jeden Betreiber dar. Wirksame Schutzkonzepte sind unverzichtbar.

Wir statten Rechenzentren mit leistungsstarkem Blitz- und Überspannungsschutz aus. Unsere Lösungen verhindern kostspielige Schäden und sichern den konstanten Datenfluss.

Ob soziale Netzwerke, medizinische Versorgung, Medienangebote, Telekommunikation oder Verkehr: Alles ist heute von einem ausfallsicheren Datenfluss abhängig, vom störungsfreien Zusammenspiel einzelner Systeme und empfindlicher Komponenten.

Schützen Sie die Verfügbarkeit von Daten und sichern Sie Ihre Rechen- und Speicherressourcen gegen Datenverlust. Wir begleiten die Errichtung Ihres Rechenzentrums auf Wunsch schon ab der Planungsphase und helfen Ihnen bei der Integration normgerechter, wirksamer Schutzmaßnahmen.
 

Datacenter protected by DEHN

Welche Risiken drohen und was Sie dagegen tun können

Die Gefahr von Blitzen und Überspannungen wird häufig unterschätzt:

  • Blitzschlag kann Brände verursachen. 
  • Überspannungen können miteinander vernetzte elektrische Systeme beschädigen.

Die Folgen: Reparaturkosten, Ausfallzeiten und Regressansprüche.

Mit ganzheitlichen Lösungen gegen die Blitzgefahr absichern
Integrieren Sie aufeinander abgestimmte Maßnahmen für Blitzschutz, Überspannungsschutz, Schirmung und Erdung in das Sicherheitskonzept Ihrer Rechnerinfrastruktur. Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen auf Wunsch alles aus einer Hand – von Planungshilfen bis hin zu den benötigten Produkten.

Setzen Sie auf Sicherheit. Mit unserer Expertise schützen wir den zuverlässigen Betrieb, die höchste Verfügbarkeit und optimierte Wirtschaftlichkeit Ihres Rechenzentrums.

Normative Anforderungen kennen

Zur Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen für Rechenzentren ist primär die Norm DIN EN 50600 relevant. Sie verweist in Bezug auf Blitz- und Überspannungsschutz auf DIN EN 62305.

Planungsgrundlagen für Blitz- und Überspannungsschutz

DIN EN 50600 ist die erste europaweite und damit länderübergreifende Norm, die mit einem ganzheitlichen Ansatz umfassende Richtlinien für Planung, Bau und Betrieb eines Rechenzentrums schafft.

Sie umfasst Vorgaben zur Planung der Gewerke, Baukonstruktion, Elektroversorgung, Klimatisierung und Sicherheitssysteme. Aus Teil 2-2 „Stromversorgung und -verteilung von Rechenzentrumseinrichtungen und -infrastruktur“ ergibt sich die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Blitzschutz zu berücksichtigen.

Konkret nimmt EN 50600 hier Bezug auf die komplette Normenreihe zum Blitzschutz, DIN EN 62305. Sie bildet die Grundlage für eine normgerechte Gestaltung und Umsetzung von Blitz- und Überspannungsschutzkonzepten sowie Schirmungsmaßnahmen.

DIN EN 62305 Teil 2

Risikomanagement

Schritt 1 ist die Risikoanalyse. Hier erfolgt die Risikobewertung einschließlich der Einordnung in die entsprechende Blitzschutzklasse.

DIN EN 62305 Teil 3

Schutz von baulichen Anlagen und Personen

Im Schritt 2 werden die Parameter für das äußere Blitzschutzsystem und die Planungsausführung für den äußeren Blitzschutz festgelegt.

DIN EN 62305 Teil 4

Schutz von elektrischen und elektronischen Systemen

Im Schritt 3 erfolgt die Auswahl der individuellen Maßnahmen zum Schutz der integrierten elektronischen Systeme. Dazu gehören beispielsweise:

  • Blitzschutzzonen-Konzept
  • LEMP-Schutzsystem
  • Erdung und Potentialausgleich
  • Schirmungskonzept für Gebäude und Räume
  • Kabelführung und Schirmung
  • Koordinierter Überspannungsschutz

Downloads

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.