ABS Base Weight
Die 3-in-1-Lösung für PV-Anlagen

ABS Base Weight ist das Multitalent für Flachdächer: 
Die Lösung kombiniert ein robustes, langlebiges Montagegestell für PV-Module mit Absturzsicherung und  optional integrierbarem Blitzschutz. Geprüft nach DIN EN 62305-3 für Blitzschutzklasse II (150kA).

Die All-in-One-Lösung bietet Ihnen maximale Sicherheit für intensiv genutzte Dächer - bei Installation, Betrieb und Wartung von PV-Aufdachanlagen.

Effizient, leicht und optisch ansprechend – die Vorteile von ABS Base Weight

ABS Base Weight ist der Systemgedanke fürs Dach. Profitieren Sie von den Vorteilen, die Ihnen die Einzellösung bietet: 

Platzsparend: Mehr Raum fürs Wesentliche
Die Fangeinrichtung ist direkt im Montagegestell integriert, sodass keine ausladenden Blitzschutz-Stative benötigt werden. Das spart wertvolle Dachfläche – besonders entscheidend dort, wo Platz ohnehin Mangelware ist.

Gewicht reduzieren: Weniger ist mehr
ABS Base Weight vereint Photovoltaik, Absturzsicherung und Blitzschutz in einem einzigen System. Das reduziert die Dachlast erheblich, da separate Systeme und deren Einzelgewichte entfallen. Das Ergebnis: ein leichtes, effizientes und nachhaltig entlastetes Dach.

Zeitsparend: Schnell montiert, nachhaltig effizient
Dank der cleveren Kombination der drei Gewerke benötigen Verarbeiter bis zu 50 % weniger Zeit bei der Montage. Eine smarte Lösung, die Kosten senkt und die Arbeitszeit verkürzt.

Ästhetisch: Dezent integriert für ein harmonisches Gesamtbild
Große Aufbauten stören oft das Erscheinungsbild von Gebäuden. Mit ABS Base Weight wird Sicherheit unscheinbar: Die niedrigen Fangspitzen und die dezente Integration der Absturzsicherung sorgen für ein modernes, harmonisches Dachdesign.

Flexibel nachrüstbar: Ideal für bestehende Dachflächen
ABS Base Weight lässt sich als Inselsystem problemlos in bestehende Dachstrukturen integrieren. Perfekt geeignet für Nachrüstungsprojekte, bei denen Flexibilität und Effizienz gefragt sind.

Die 3-in-1-Lösung auf einen Blick


PV-Montagegestell

Mehr Info


Blitzschutz

Mehr Info


Absturzsicherung

Mehr Info

PV-Montagegestell

Die robuste Unterkonstruktion ist geeignet für Flachdächer bis zu 5° Neigung und wird auflastgehalten.

Die Montage erfolgt ohne Dachdurchdringung oder Eingriffe in die Dachhülle, wodurch die Dichtheit des Daches vollständig erhalten bleibt.

Die handlichen Pflastersteine werden sicher in der verbindenden Bodenschiene platziert.

Blitzschutz

Der Blitzschutz ist in die Unterkonstruktion integrierbar und nach DIN EN 62305-3 für bis zu 150 kA geprüft. Die Systemprüfung umfasst Fangstange, UNI-Erdungs- und Anschlussklemmen sowie DEHNalu-Runddraht. Das Montagegestell dient als Potentialausgleich und lässt sich schnell in das vorhandene Blitzschutzsystem integrieren. Hierdurch wird die Absturzsicherung nur minimal mit Teilblitzströmem belastet. Ein weiterer Vorteil: Die schraubenlose Befestigung der Unterkonstruktion verhindert, dass Blitzströme direkt in das Gebäude geführt werden.

Planung

Wir unterstützen Sie bei der Planung des Blitzschutzsystems für Ihr Projekt – egal ob Neubau, Nachrüstung oder Integration in bestehende Anlagen. Gerne senden wir Ihnen ein kostenfreies Angebot für die Planungsdienstleistung mit maßgeschneiderten Schutzkonzepten zu – passend zu den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts. Teilen Sie uns einfach die wichtigsten Eckdaten mit. Je detaillierter, desto präziser können wir das Angebot gestalten.

Absturzsicherung

ABS Solar Guard Mobile Geländersystem

ABS Solar Guard Geländersystem

ABS-Lock SYS IV Seilsicherung

Downloads

Flyer ABS Base Weight 3-in-1-Lösung für PV-Anlagen .pdf 0.8 MB

Kontakt

Schützen Sie Ihre Investition. Schaffen Sie mit ABS Base Weight Sicherheit für Mensch und Anlage.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne.

 

Jetzt Kontakt aufnehmen