Massivhäuser von Viebrockhaus
Viebrockhaus setzt auf Qualität und Nachhaltigkeit. Und dies auch beim Überspannungsschutz. Zusammen mit DEHN wurde ein zuverlässiges Überspannungsschutzkonzept entwickelt und in das BUS-System aller Häuser integriert.

DEHN Lösung
Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise
Kunde
Viebrockhaus Vertriebs GmbH & Co. Betrieb KG
Branche
Massivhaus
Produkte
DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNflex, DEHNcord, DEHNgate FF5 TV, DEHNcube, DEHNguard.
Die Herausforderung
Die modernen Massivhäusern von Viebrock beinhalten eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Komponenten. Zu diesen gehören z.B. die Steuerung der Wärmepumpe, eine auf Funk- oder BUS-Systemen basierende Haussteuerung für SmartHome-Technologien oder die Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für die Eigenstromversorgung.
Wichtige Technik, die stets funktionieren muss. Und damit auch vor gefährlichen Überspannungen, die durch Gewittern verursacht werden, zu schützen sind.

Die Lösung
Damit alles zuverlässig läuft, setzt Viebrockhaus auf ein Überspannungsschutz-Konzept von DEHN, das in das BUS-System aller Häuser integriert ist. Zu den verbauten Schutzgeräten gehören beispielsweise:
- Der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic zum Schutz des Hausanschlusses (eingehende Leitungen der Energieversorgung)
- DEHNgate FF5 TV für den Kabel- und Breitbandanschluss
- DEHNbox oder DEHNgate sichern Telefon-/DSL-Anschluss
- DEHNcube verhindert Schäden am Wechselrichter der PV-Anlage
Diese Maßnahmen bedeuten in jedem Viebrockhaus eine sichere Energieversorgung, optimale Kommunikation und ein störungsfreies Energiemanagement.
Download Referenz
Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Viebrockhaus
Weitere Referenzen

FischerHaus
Nachhaltig und Wohngesund – FischerHaus setzt auf langlebige Holz-Ständer-Bauweise ... und baut auf professionelle Schutzkonzepte von DEHN.

KAMPA
Moderne Gebäude aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. KAMPA denkt nachhaltig und ökologisch. Beim Überspannungsschutz ist DEHN die erste Wahl.

SISTEMS
Der Ground Cube: Konfigurierte Heizzentrale und Hausanschlussraum. Beim Schutz der sensiblen Technik setzt SISTEMS auf Lösungen von DEHN.