Fertighäuser von FischerHaus

FischerHaus zählt zu den Fertighaus-Pionieren und kombiniert langjähre Erfahrung aus dem Fachwerkbau mit hochwertiger Architektur und modernster Technik. Auch beim Überspannungsschutz vertraut FischerHaus auf Erfahrung und Know-How - von DEHN.

Single-family house with pond and a lot of plants in the garden

DEHN Lösung

Überspannungsschutz für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise

Kunde

FischerHaus GmbH & Co. KG

Branche

Fertighaus

Produkte

DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNflex, DEHNcord, DEHNgate 5FFTV, DEHNcube, DEHNguard.

Die Herausforderung

In FischerHäusern findet sich eine Vielzahl elektrischer und elektronischer Komponenten: Von der Steuerung der Wärmepumpe, einer funk- oder BUS-basierten Haussteuerung für die SmartHome-Technologie bis hin zur Photovoltaikanlage mit Energiemanagement.

Wichtige Technik, die vor Überspannungen und daraus resultierenden Schäden zu schützen sind. Das gilt auch für die empfindlichen Komponenten von Unterhaltungselektronik, Computern und smarter Haushaltsgeräte.

FischerHaus auf der Baustelle

Die Lösung

Gemeinsam mit DEHN wurde eine zuverlässige Überspannungsschutzlösung für FischerHäuser entwickelt. Diese sichert die Verfügbarkeit des Loxone Smart Homes, mit seiner intelligenten Vernetzung einzelner Haus- und Wohnkomponenten über ein Bus-System.

Die Schutzmaßnahmen umfassen beispielsweise auch einen Kombi-Ableiter für die eingehenden Leitungen der Energieversorgung. Und sichern Elektroinstallation, Endgeräte, Unterhaltungselektronik und Telekommunikationsschnittstellen.

Das bedeutet eine ungestörte Energieversorgung und reibungsloses Energiemanagement in jedem FischerHaus. Bei Gewitter ebenso wie bei Überspannungen, die durch einen weit entfernten Blitzeinschlag verursacht werden.

Touchpanels, Sprachsteuerung und sensible Smart Home Komponenten sind beeinflussende Faktoren für den Wohlfühlfaktor eines Zuhauses. Umso wichtiger ist es, die Funktion und den Wert der Geräte zu schützen – mit Lösungen von DEHN.

Download Referenz

Weitere Referenzen