Predictive-Maintenance-Concept von INSYS icom

INSYS icom ist spezialisiert auf Komponenten und Lösungen für die sichere Kommunikation bei M2M- und IoT-Anwendungen. Für die zuverlässige Verfügbarkeit der Überwachungseinheiten setzt INSYS icom auf eine professionelle Schutzlösung von DEHN.

DEHN

DEHN Lösung

Schutzkonzept für Predictive Maintenance

Kunde

INSYS Microelectronics GmbH, Geschäftsbereich INSYS icom

Branche

Energie und Infrastruktur

Produkte

DEHNshield FM, BLITZDUCTOR XT, DEHNrecord Alert, DEHNrecord MCM, passendes Smart IoT Gateway von INSYS icom.

Die Herausforderung

INSYS icom entwickelt intelligente Hardware- und Software-Lösungen, mit deren Hilfe Maschinen und Anlagen aus der Ferne überwacht und Betriebsdaten übermittelt werden. Außerplanmäßige Ausfallzeiten von Anlagen und Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren, das ist das Ziel der Predictive Maintenance - der vorausschauenden Wartung.

Immer mehr und empfindlichere elektronische Geräten und Systemen, eine großflächige Vernetzung sowie abnehmende Signalpegeln erhöhen jedoch das Risiko für Überspannungsschäden in Energienetzen. Zerstörungen an elektronischen Bauteilen sind häufig mit lang andauernden und kostspieligen Betriebsunterbrechungen verbunden. Ein Aspekt, der vor allem in sicherheitskritischen Energienetzen zu verhindern ist.

Energienetze von INSYS

Die Lösung

INSYS setzt für die zuverlässige Verfügbarkeit aller Komponenten auf eine leistungsfähige Schutzlösung von DEHN. Bei den eingehenden Energieversorgungsleitungen kommen Typ 1- und Typ 2-Kombi-Ableitern wie DEHNshield FM zum Einsatz. Die Schnittstellen für Information und Kommunikation schützt BLITZDUCTOR XT.

Die Kontrolle der Überspannungsschutzgeräte im Predictive-Maintenance-Concept von INSYS und DEHN erfolgt einfach und effektiv über das System DEHNrecord Alert, das den Status der Ableiter ständig überwacht. Über die App ist schnell zu erkennen, ob alle Geräte einwandfrei funktionieren.

Alle Signalzustände werden per MODBUS TCP/RTU direkt über ein Smart IoT Gateway von INSYS icom gemeldet und über VPN sicher an die Leitwarte weitergeleitet. Bei einem Ausfall liegen alle notwendigen Daten vor, Ersatzmodule lassen sich einfach auswählen und schnell austauschen. Das bedeutet effizientere und kostengünstigere Wartungs- und Serviceeinsätze.

zum technischen Support

Download Referenz

Weitere Referenzen