Noch mehr Innovation: DEHN setzt bei Überspannungsschutzgeräten auf neue Doppelschraubentechnologie

Ermöglicht die Verdrahtung von Leitern unterschiedlicher Art – sowohl für Abzweig- als auch für Durchgangsverdrahtung: DEHNguard MD mit Doppelschraubentechnik
Lange Anschlusskabel, die in Schaltschränken induktive Spannungsabfälle verursachen, stellen Installateure oft vor eine Herausforderung. DEHN löst dieses Problem mit einer innovativen Weiterentwicklung seiner bewährten Anschlusstechnologien. Mit der neuen Doppelschraubtechnik in der Überspannungsschutzgeräteserie DEHNguard MD der Typen 2 + 3 bestätigt das Unternehmen einmal mehr seine Vorreiterrolle. Diese Technologie ergänzt die bestehenden Schraub- und Steckanschlussklemmen und ermöglicht die Verdrahtung unterschiedlicher Leiterarten. Die Durchsteckverdrahtungsoption bietet zudem noch mehr Flexibilität hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Anwendungen mit einem Nennstrom von bis zu 63 A.
Die Stecktechnik hat sich dank ihrer werkzeuglosen, schnellen und sicheren Verdrahtung in vielen Bereichen bewährt – insbesondere im Wohnungsbau mit kleineren Querschnitten der Anschlusskabel. Mit der neuen Doppelschraubentechnologie geht DEHN nun noch einen Schritt weiter. Zwei Klemmen pro Pol ermöglichen eine durchgehende Verdrahtung („V-Anschluss“) ohne zusätzliche Stiftklemmen. Die Technologie erlaubt den Einsatz von Leitern mit größerem Querschnitt – für zwei Durchgangskabel mit jeweils bis zu 16 mm² oder als Stichleitung mit bis zu 35 mm². Dies sorgt für eine robuste Verbindung, die auch unter Vibrationen oder mechanischen Belastungen wie Temperaturschwankungen dauerhaft stabil bleibt.
Die DEHNguard MD-Serie mit Doppelschraubentechnologie bietet besondere Vorteile für die EMV-konforme Verkabelung gemäß DIN VDE 0100-534 / IEC 60364-5-53, da an den Anschlusskabeln keine hohen induktiven Spannungsabfälle entstehen. Die optionale Durchgangsverdrahtung spart Komponenten ein und gewährleistet, dass die maximalen Kabellängen den Normen entsprechen. Dies erleichtert die Integration in bestehende Systeme – ein großer Vorteil bei der Nachrüstung.
Der DEHNguard MD hat sich auch im Stromverteilungs- und Schaltschrankbau bewährt, da er strenge Anforderungen an Strombelastbarkeit und Sicherheit erfüllt. Bereiche wie die Gebäudeautomation und kritische Infrastrukturen profitieren ebenfalls von der integrierten Doppelschraubentechnologie, da sie dauerhafte und wartungsarme Verbindungen ermöglicht. In der Gebäudetechnik kann nun auch ein Zuleitungskabel mit einem Querschnitt von 16 mm² über die Durchgangsverdrahtung problemlos an das Gerät angeschlossen werden.
Ein potentialfreier Fernmeldekontakt zeigt den Status zuverlässig an. Defekte Schutzmodule der DEHNguard MD-Serie können im laufenden Betrieb schnell ausgetauscht werden, ohne dass die Verkabelung getrennt werden muss.
Die technischen Details finden Sie hier.

Simon Thaler
Leiter Corporate Communications