Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isoliermatten mit Durchschlagfestigkeit 50 kV

  • Zum Auslegen in elektrischen Schalt- und Prüfräumen
  • Nicht als Standortisolierung zum Arbeiten unter Spannung zugelassen!
  • Rollenware oder Zuschnitte

Isoliermatte mit Duchschlagfestigkeit 50 kV, Rollenware

1 Produkt

Art.-Nr. 785459 IMG SAN 1M 10M

GTIN 4013364115057, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 56.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 50 kV
Werkstoff Polymer NR/SBR
Temperaturbeständigkeit -55 °C ... +70 °C
Länge 10 m
Breite 1000 mm
Dicke 4,5 mm
Farbe grau
Norm VDE 0303-21

Artikel 785459 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785459 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isoliermatte mit Duchschlagfestigkeit 50 kV, Zuschnitte

1 Produkt

Art.-Nr. 785458 IMG SAN 1M ..M

GTIN 4013364115064, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 6.00 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nennspannung bis (UN ) 50 kV
Werkstoff Polymer NR/SBR
Temperaturbeständigkeit -55 °C ... +70 °C
Länge beliebig bis 10 m *)
Breite 1000 mm
Dicke 4,5 mm
Farbe grau
Norm VDE 0303-21
Mindestbestelllänge 1000 mm
*) Länge bei Bestellung angeben!
Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar.

Artikel 785458 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785458 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben