HVI Leitung / HVI long Leitung
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung entsprechend DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.
Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft) oder s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Die HVI long Leitung erfüllt die Anforderung entsprechend DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1).
Die Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C und der Dauertemperaturbereich (bei fester Verlegung) von -30 bis +70 °C sind zu beachten.
HVI long Leitung (abgelängt)
Art.-Nr. 819131 - HVI LO 75 20 L... SW M
Preis laden ...
Stück