- Loading
Stützrohr für HVI Leitung, Unterdachverlegung
Stützrohr für HVI Leitung zur Konfektionierung vor Ort, Fangstange aus Al, Ø22 / 16 / 10 mm.
Verwendung mit Dachsparren- (Art.-Nr. 105 240) oder Metalldachhalter (Art.-Nr. 105 241).
Verwendung mit Dachsparren- (Art.-Nr. 105 240) oder Metalldachhalter (Art.-Nr. 105 241).
Mit Fangstange
Stützrohr mit innenliegendem Endverschluss und Fangstange Ø22/16/10 mm.
Art.-Nr. 105281 - SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Fangstange | Al |
Länge Fangstange | 2500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1955 mm |
Transportlänge | 2500 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Länge der Isolierstrecke | 1560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 140 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Werkstoff Fangstange | Al |
Länge Fangstange | 2500 mm |
Werkstoff Stützrohr | GFK / Al |
Länge Stützrohr | 1955 mm |
Transportlänge | 2500 mm |
Durchmesser Ø Außen | 50 mm |
Länge der Isolierstrecke | 1560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 140 km/h |
Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
GTIN: 4013364260962, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Stützrohr für HVI Leitung mit Fangstange 2500mm GFK/Al
Stützrohre GFK/Al mit innenliegendem Endverschluss für
die HVI Leitung zum Einhalten des
Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Die Stützrohre sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 140 km/h
dimensioniert.
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert 1-teilig
kombiniert mit Fangspitze Ø10 mm Länge 2500 mm aus Al
Werkstoff Fangstange: Al
Länge Fangstange: 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1955 mm
Transportlänge: 2500 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Länge der Isolierstrecke: 1560 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Art.-Nr.: 105281
oder gleichwertig.
Stützrohre GFK/Al mit innenliegendem Endverschluss für
die HVI Leitung zum Einhalten des
Trennungsabstand zu elektrisch leitenden Teilen nach
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Die Stützrohre sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 140 km/h
dimensioniert.
Isolierstrecke aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert 1-teilig
kombiniert mit Fangspitze Ø10 mm Länge 2500 mm aus Al
Werkstoff Fangstange: Al
Länge Fangstange: 2500 mm
Werkstoff Stützrohr: GFK / Al
Länge Stützrohr: 1955 mm
Transportlänge: 2500 mm
Durchmesser Ø Außen: 50 mm
Länge der Isolierstrecke: 1560 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabrikat: DEHN
Typ: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Art.-Nr.: 105281