DEHNcube EMOB
- Mehrpoliger Überspannungsschutz im Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility
- Verdrahtungsfertige Kompletteinheit für E-Mobility
- Geprüft nach EN 61643-11 und EN 61439-2
- Einsetzbar gemäß DIN VDE und EN 61439 für E-Mobility
- Abgangsseitige Installationsleitung bereits verdrahtet
- Passend für Anwendungen bis 22 kW
DEHNcube EMOB 2 16
Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Art.-Nr. 900901 - DCU EMOB 2 16
*
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 16 A |
Max. Leistung | 11 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 16 A |
Max. Leistung | 11 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
GTIN: 4013364506183, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 1.139 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 16
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 16 A
Max. Leistung: 11 kW
Abmessung: 110 x 110 x 66 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 16
Art.-Nr.: 900901
oder gleichwertig.
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 16 A
Max. Leistung: 11 kW
Abmessung: 110 x 110 x 66 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 16
Art.-Nr.: 900901
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube EMOB 2 25
Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Art.-Nr. 900902 - DCU EMOB 2 25
*
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
GTIN: 4013364506190, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 1.627 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 25 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 182 x 180 x 100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 25
Art.-Nr.: 900902
oder gleichwertig.
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 25 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 182 x 180 x 100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 25
Art.-Nr.: 900902
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube EMOB 2 25 C
Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility.
Mit Energiezähler und Überspannungsschutz mit Push-In Klemmen für den Ausgang.
Mit Energiezähler und Überspannungsschutz mit Push-In Klemmen für den Ausgang.
Art.-Nr. 900903 - DCU EMOB 2 25 C
*
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 25 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
GTIN: 4013364506206, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 2.059 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
"Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25 C
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit incl.
eines 3-phasigen Energiezählers zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 25 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 217 x 253 x 115 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 25 C
Art.-Nr.: 900903
oder gleichwertig.
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit incl.
eines 3-phasigen Energiezählers zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 25 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 217 x 253 x 115 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 25 C
Art.-Nr.: 900903
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube EMOB 1 32
Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility.
Mit Kombi-Ableiter und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Mit Kombi-Ableiter und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Art.-Nr. 900904 - DCU EMOB 1 32
*
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5 / 50 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) | 25 / 100 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
GTIN: 4013364506213, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 2.549 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 1 32
Gehäuseanschlusskasten Typ 1+2 / I+II
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 12,5 / 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20): 25 / 100 kA
Nennstrom: 32 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 217 x 253 x 115 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 1 32
Art.-Nr.: 900904
oder gleichwertig.
Gehäuseanschlusskasten Typ 1+2 / I+II
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 12,5 / 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20): 25 / 100 kA
Nennstrom: 32 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 217 x 253 x 115 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 1 32
Art.-Nr.: 900904
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube EMOB 2 32
Gehäuseanschlusskasten für E-Mobility.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Mit Überspannungsschutz und Push-In Klemmen für den Ausgang.
Art.-Nr. 900905 - DCU EMOB 2 32
*
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennstrom AC (IL ) | 32 A |
Max. Leistung | 11 / 22 kW |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
GTIN: 4013364506244, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 2.071 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 32
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 32 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 182 x 180 x 100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 32
Art.-Nr.: 900905
oder gleichwertig.
Gehäuseanschlusskasten Typ 2+3 / II+III
nach EN 61643-11 / IEC 61643-11
EN 61439-2 / IEC 61439-2
Anschlussfertige Kompletteinheit zur
universellen Installation vor der Wallbox
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Nennstrom: 32 A
Max. Leistung: 11 / 22 kW
Abmessung: 182 x 180 x 100 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU EMOB 2 32
Art.-Nr.: 900905
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –