Überspannungs–Ableiter – Typ 2
Die Überspannungs-Ableiter Typ 2 DEHNguard S / M ...CI / SCI sind für AC-, DC-Bereiche sowie für Photovoltaik-Anwendungen in unterschiedlichsten Ausführungen und Spannungen verfügbar.
DEHNguard modular mit dimensionierungssicherer Advanced-Circuit Interruption
Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter mit neuer Technologie "Advanced-Circuit Interruption" (ACI) im Schutzmodul integriert, bestehend aus Schalter- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNguard SE CI mit integrierter Vorsicherung
Für Industrieanwendungen mit einer Bemessungsspannung von 400/690 V. Kombiniert Überspannungsschutz und Vorsicherung in nur einem Bauteil. In 2 Varianten erhältlich: Industrie und Windenergie.
DEHNguard modular
Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNguard S
Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNguard S ... VA
Einpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter mit leckstromfreier Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNguard SE H ... FM
Einpoliger Überspannungs-Ableiter mit integriertem Frühwarnsystem „Lifetime Indication“.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNcord
Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
DEHNgap C S
N-PE-Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen speziell für den Einsatz im TT-System.
DEHNguard ME/SE DC ... (FM)
Modulare Kombi-Ableiter / Überspannungs-Ableiter zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen.
DEHNcube EMOB
NEUMehrpoliger Überspannungsschutz im Gehäuseanschlusskasten für die universelle Installation vor der Wallbox als anschlussfertige Kompletteinheit.
DEHNcube PV
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1000 V in Schutzart IP65.
DEHNguard modular YPV ... FM
Mehrpoliger modularer Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1500 V als bereits verdrahtungsfertige Kompletteinheit.
DEHNguard modular (Y)PV SCI ...
Mehrpoliger modularer Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1200 V als bereits verdrahtungsfertige Kompletteinheit.
DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
Mehrpoliger modularer Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1500 V.
DEHNguard YPV SCI ... – kompakt
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen bis 1000 V.
Anschlussleitung für DEHNcube
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen zum einfachen und schnellen Anschluss der Überspannungs-Ableiter DEHNcube DCU YPV SCI 1000 … an das zu schützende Betriebsmittel des Photovoltaik-Generators.
DEHNguard PCB
Einpoliger Sockel für DEHNguard Schutzmodule zur einfachen Integration eines Typ 2-Ableiters direkt auf Geräteleiterplatten zum Schutz vor Überspannungen.
Schutzmodul für DEHNguard M, ... S und DEHNgap C S
DG MOD…: Ersatz-Schutzmodule passend für alle Geräte der modularen DEHNguard -Familie.
DEHNguard 1000
Einpoliger, kompakter Überspannungs-Ableiter für Dauerspannungen bis 1000 V AC. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
V NH / VA NH
Überspannungs-Ableiter in NH-Bauform mit integrierter Ableitervorsicherung.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
SPD+POP+MCB / POP+MCB / POP
Kompakter Überspannungs-Ableiter für transiente und netzfrequente Überspannungen mit integriertem Leitungsschutzschalter
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Umfassender Schutz gegen transiente und netzfrequente Überspannungen (SPD+POP 2/4 255 C..)
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Umfassender Schutz gegen transiente und netzfrequente Überspannungen (SPD+POP 2/4 255 C..)
DEHNguard M UL-Serie
Die einbaufertigen modularen DEHNguard SU/MU Geräte mit UL 1449 (VZCA 2 & 8) Zulassung sind die perfekte Wahl für den Schutz Ihrer elektrischen Anlagen und Geräte. Der Einbau von DEHNguard SU/MU erfordert keinen zusätzlichen Überstromschutz und hat eine 200 kA SCCR Kurzschlussfestigkeit.
Schutzmodul for DEHNguard M UL-Serie