- Loading
Teleskopierbare Fangstangen
Zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.
Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.
Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.
Höhe 1,5-5,2 m
Art.-Nr. 105185 - FS T D40 1500 5200 AL
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Transportlänge | 1650 mm |
Mastteile | 4 |
Mastfuß Ø | 40 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 4200 mm |
Einspannlänge | 500 mm und 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Gesamtlänge | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Transportlänge | 1650 mm |
Mastteile | 4 |
Mastfuß Ø | 40 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 4200 mm |
Einspannlänge | 500 mm und 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364481411, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4.401 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 40 mm
Ausziehbar von 1,5 m bis 5,2 m
Bestehend aus 4 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 3,7m bis 4,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 190 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 5200 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4200 mm
Einspannlänge: 500 mm und 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D40 1500 5200 AL
Art.-Nr.: 105185
oder gleichwertig.
Durchmesser von 10 mm bis 40 mm
Ausziehbar von 1,5 m bis 5,2 m
Bestehend aus 4 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 3,7m bis 4,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 190 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 5200 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 4200 mm
Einspannlänge: 500 mm und 1000 mm
Anzahl der Befestigungen: 2
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D40 1500 5200 AL
Art.-Nr.: 105185
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
Kein Zubehör gefunden
Höhe 1,6-6,5 m
Art.-Nr. 105186 - FS T D50 1600 6500 AL
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Transportlänge | 1650 mm |
Mastteile | 5 |
Mastfuß Ø | 50 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 5200 mm |
Einspannlänge | 1000 mm und 1300 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2-3 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Gesamtlänge | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Transportlänge | 1650 mm |
Mastteile | 5 |
Mastfuß Ø | 50 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 5200 mm |
Einspannlänge | 1000 mm und 1300 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2-3 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364481435, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 6.39 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 50 mm
Ausziehbar von 1,6 m bis 6,5 m
Bestehend aus 5 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 4,5m bis 5,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 189 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5200 mm
Einspannlänge: 1000 mm und 1300 mm
Anzahl der Befestigungen: 2-3
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1600 6500 AL
Art.-Nr.: 105186
oder gleichwertig.
Durchmesser von 10 mm bis 50 mm
Ausziehbar von 1,6 m bis 6,5 m
Bestehend aus 5 Segmenten
Max. freie Längen der Fangstange 4,5m bis 5,2m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
149 km/h bis 189 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 6500 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 5200 mm
Einspannlänge: 1000 mm und 1300 mm
Anzahl der Befestigungen: 2-3
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1600 6500 AL
Art.-Nr.: 105186
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
Kein Zubehör gefunden
Höhe 1,8-8 m
Art.-Nr. 105188 - FS T D60 1800 8000 AL
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Gesamtlänge | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Transportlänge | 1850 mm |
Mastteile | 6 |
Mastfuß Ø | 60 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 6300 mm |
Einspannlänge | 1700 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Gesamtlänge | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Transportlänge | 1850 mm |
Mastteile | 6 |
Mastfuß Ø | 60 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange | 6300 mm |
Einspannlänge | 1700 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364481442, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 9.351 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstange aus Aluminium
Durchmesser von 10 mm bis 60 mm
Ausziehbar von 1,8 m bis 8,0 m
Bestehend aus 6 Segmenten
mit Reduzierung auf D 50 mm
Max. freie Längen der Fangstange 5,3m bis 6,3m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
153 km/h bis 176 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 6300 mm
Einspannlänge: 1700 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D60 1800 8000 AL
Art.-Nr.: 105188
oder gleichwertig.
Durchmesser von 10 mm bis 60 mm
Ausziehbar von 1,8 m bis 8,0 m
Bestehend aus 6 Segmenten
mit Reduzierung auf D 50 mm
Max. freie Längen der Fangstange 5,3m bis 6,3m
bei der Befestigung z.B. an Mauern oder
sonstigen Konstruktionen. Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von
153 km/h bis 176 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze
Für die Befestigung z.B. an einer Wand mit der
Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354
Gesamtlänge: 8000 mm
Max. freie Länge mit Fangstange: 6300 mm
Einspannlänge: 1700 mm
Anzahl der Befestigungen: 3
Werkstoff Fangstange: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D60 1800 8000 AL
Art.-Nr.: 105188
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
Kein Zubehör gefunden