Eisabschlagsstange

  • Zum Entfernen von Eis an in der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile z. B. Oberleitungsanlagen im Freien oder aber auch in Tunnelsystemen
  • Massiver Eisabschlaghammer aus isolierendem Material
  • Eine Isolierstange für 15 kV / 16,7 Hz und 25 kV / 50 Hz-Systeme
  • Mit teleskopierbarer Handhabe bis zu einer Gesamtlänge von 3420 mm bis 5270 mm

Arbeitskopf (Hammer)

Arbeitskopf (Hammer) mit Steckkupplung

Art.-Nr. 766372 - AK 25 ESH STK SN7361

Preis laden ...

Stück

Isolierstange

Isolierstange mit Steckkupplung für Arbeitskopf (Hammer)

Art.-Nr. 766371 - ISN 25 STK 900SN7360

Preis laden ...

Stück

Teleskopische Handhabeverlängerung

Teleskopische Handhabeverlängerung mit Steckkupplung für Isolierstange und Abschlussteil mit Ringöse

Art.-Nr. 766469 - HVTC STK 4100 SN7359

Preis laden ...

Stück