Betätigungsstangen
Betätigungsstangen zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehender Betriebsmittel oder zum Einbringen von EuK-Vorrichtungen.
Isolierstangen IS
Zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln, zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen an auf Spannungsfreiheit überprüften Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
- Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1
- Erdungsstange in Anlehnung an DIN VDE 0683-100
- Für Innenraum- und Freiluftanwendung
- Für Nennspannungen bis 123 kV
- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe oder als Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung
Schaltstangen SCS
Zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
- Isolierstange nach DIN VDE 0681-1
- Schaltstangenkopf nach DIN VDE 0681-2
- Für Innenraum- und Freiluftanwendung
- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe oder als Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung
Sicherungszangen SZ
Zum Arbeiten auf Abstand beim Ziehen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Rettungsstangen RST
Zum Arbeiten auf Abstand beim Retten von Personen aus dem Gefahrenbereich in der Nähe unter Spannung stehender Betriebsmittel nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
- Isolierstange nach DIN VDE 0681-1
- Zum Retten von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen
- Für Nennspannungen bis 72,5 kV
- Rettungshaken aus Vollkunststoff (überbrückungssicher)
- Für Innenraum- und Freiluftanwendung
Eisabschlagsstange
- Eisabschlagstange zum Entfernen von Eis an in der Nähe unter Spannung stehenden Anlagenteile z. B. Oberleitungsanlagen im Freien oder aber auch in Tunnelsystemen
- Massiver Eisabschlaghammer aus isolierendem Material
- Eine Isolierstange für 15 kV / 16,7 Hz und 25 kV / 50 Hz-Systeme
- Mit teleskopierbarer Handhabe bis zu einer Gesamtlänge von 3420 mm bis 5270 mm
Isolierstange mit Handkurbel
Zur Notbetätigung von Motorantrieben für Innenraum- und Freiluftanlagen nach DIN VDE 0681-1.
Isolierstangenset zur Scheibenreinigung von E-Lokomotiven
- Isolierstangenset zum Reinigen der Sichtscheiben von E-Loks
- Für Nennspannungen bis 7,5 kV / DC und 25 kV / AC
- Bei Niederschlägen verwendbar
- Regenprüfung nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
- Zum Schutz beim versehentlichen Berühren von aktiven Teilen (z. B. Oberleitung)
- Unterschiedlicher Neigungswinkel des Arbeitskopfes einstellbar