Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isolierstangenset zur Scheibenreinigung von E-Lokomotiven

  • Zum Reinigen der Sichtscheiben von E-Loks
  • Zum Schutz beim versehentlichen Berühren von aktiven Teilen (z. B. Oberleitung)
  • Unterschiedlicher Neigungswinkel des Arbeitskopfes einstellbar

Details

Adapter mit Zahnkupplung zur Aufnahme des Reinigungskopfes.
lorem ipsum
Durch den Klettverschluss ist ein schneller Austausch des Reinigungspads möglich.
lorem ipsum
lorem ipsum
Durch die Universalzahnkupplung kann ein bedarfsgerechter Arbeitswinkel in 30°-Schritten zwischen 0° und 90° eingestellt werden.
lorem ipsum

Isolierstangenset zur Scheibenreinigung

1 Produkt

Art.-Nr. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Nennspannung AC (UN ) bis 25 kV
Nennspannung DC (UN ) bis 7,5 kV
Gesamtlänge (lG ) 3160 mm
Eintauchtiefe (IO ) 1630 mm

Artikel 766340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben