FS-Klemmen
FangStangenklemme zum Verbinden von Fangstangen / -spitzen mit einer oder zwei Leitungen; bei zwei Anschlussleitungen bessere Aufteilung des Blitzstromes und somit eine Reduzierung des Trennungsabstandes mit spezieller Druckscheibe für den Anschluss längs und quer.
Für Fangspitze 10 mm
Art.-Nr. 380110 - FSK 3X8.10 FRM10X50 AL
Preis laden ...
Stück
Für Fangstange 16 mm
Art.-Nr. 380116 - FSK 2X8.10 16 FRM10X50 AL
Preis laden ...
Stück