- Loading
Ankerpfahl
Zum Abspannen z. B. von Stangenteilen und Lattenscheren beim Überbau von Fernmeldekabeln.
Ankerpfahl
Art.-Nr. 466203 - AP L405 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Profil | TG/tZn |
Profil | 25 x 25 x 3,6 mm |
Länge | 405 mm |
Ausführung | Loch Ø28 mm |
Werkstoff Profil | TG/tZn |
Profil | 25 x 25 x 3,6 mm |
Länge | 405 mm |
Ausführung | Loch Ø28 mm |
GTIN: 4013364033009, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 813 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Ankerpfahl TG/tZn Länge 405mm
Ankerpfahl zum Abspannen von Stangenteilen
und Lattenscheren
beim Überbau von Fernmeldekabeln und dgl.
Werkstoff Profil: TG/tZn
Profil: 25 x 25 x 3,6 mm
Länge: 405 mm
Ausführung: Loch Ø28 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: AP L405 TGTZN
Art.-Nr.: 466203
oder gleichwertig.
Ankerpfahl zum Abspannen von Stangenteilen
und Lattenscheren
beim Überbau von Fernmeldekabeln und dgl.
Werkstoff Profil: TG/tZn
Profil: 25 x 25 x 3,6 mm
Länge: 405 mm
Ausführung: Loch Ø28 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: AP L405 TGTZN
Art.-Nr.: 466203