Erdungsmaterial für Nachrichtentechnik
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen offen / geschlossen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuhen geschlossen
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungsleitungen mit Kabelschuh / Stiftkabelschuh
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Erdungskabelschuhe
Zum Montieren vor Ort mit integrieter Zugentlastung (2. Hälfte des Klemmteils).Bei der Montage sind folgende Parameter zu beachten:
- Abisolierung ca. 15 mm
- Aderendhülse nach DIN 46228
- Anzugsmoment der Sperrzahnschrauben ≥ 3 Nm
Erdungsklemmen
Zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen.
Erdungssammelschienen
Mit Schlitz und Verdrehschutz, zur Befestigung am Erdungsrohr.
Antennenerdung – Nachrichtentechnik
Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Erdungsspieße
Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.
Ankerpfahl
Zum Abspannen z. B. von Stangenteilen und Lattenscheren beim Überbau von Fernmeldekabeln.
Erdungsrohr mit Bohrspirale
Zur Erdung beweglicher Objekte wie z. B. Fahrzeuge, Stromerzeuger.Drehgriff abnehmbar.Bestehend aus:Drehgriff (Art.-Nr. 462 058 Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AB001 Vers.-Nr. 5975-12-133-7084)Erdungsrohr (Art.-Nr. 462 060 Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AA001 Vers.-Nr. 5975-12-133-7271)Klemmkörper mit Rändelschraube (Art.-Nr. 644 099 Militärische Bezeichnung VG 96953 T10 AC)