- Loading
Erdungsleitungen mit Kabelschuh / Stiftkabelschuh
Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Konfektionierung nach VG 96927-11.
Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh Größe 10
Art.-Nr. 410720 - EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungsquerschnitt | 10 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 2,05 m |
Kabelschuh offen | M8 / M10 |
Stiftkabelschuh | Gr. 10 (b = 4,3) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
Leitungsquerschnitt | 10 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 2,05 m |
Kabelschuh offen | M8 / M10 |
Stiftkabelschuh | Gr. 10 (b = 4,3) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
GTIN: 4013364032415, Zolltarifnummer: 85444290, Bruttogewicht: 292 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsleitung Kabelschuh 1x offen und Stiftkabelschuh
Länge 2,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 2,05 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Art.-Nr.: 410720
oder gleichwertig.
Länge 2,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 2,05 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Art.-Nr.: 410720
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh Größe 16
Art.-Nr. 416016 - EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungsquerschnitt | 16 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 1,55 m |
Kabelschuh offen | M8 / M10 |
Stiftkabelschuh | Gr. 16 (b = 5,8) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
Leitungsquerschnitt | 16 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 1,55 m |
Kabelschuh offen | M8 / M10 |
Stiftkabelschuh | Gr. 16 (b = 5,8) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
GTIN: 4013364029484, Zolltarifnummer: 85444290, Bruttogewicht: 340 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsleitung Kabelschuh 1x offen und Stiftkabelschuh
Länge 1,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 1,55 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 16 (b = 5,8)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
Art.-Nr.: 416016
oder gleichwertig.
Länge 1,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 1,55 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 16 (b = 5,8)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
Art.-Nr.: 416016
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kabelschuh, 1x geschlossen und Stiftkabelschuh Größe 10
Art.-Nr. 410606 - EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Leitungsquerschnitt | 10 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 0,65 m |
Kabelschuh geschlossen | M8 |
Stiftkabelschuh | Gr. 10 (b = 4,3) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
Leitungsquerschnitt | 10 mm2 |
Leitungslänge (l1) | 0,65 m |
Kabelschuh geschlossen | M8 |
Stiftkabelschuh | Gr. 10 (b = 4,3) |
Farbe | schwarz ● |
Schraube | eh M4 x 10 mm |
Werkstoff Schraube | St/gal Zn |
GTIN: 4013364029491, Zolltarifnummer: 85444290, Bruttogewicht: 114.3 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsleitung Kabelschuh 1xgeschlossen m.
Stiftkabelschuh Länge 0,65m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x geschlossen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,65 m
Kabelschuh geschlossen: M8
Bohrung Ø: 8,5 mm
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
Art.-Nr.: 410606
oder gleichwertig.
Stiftkabelschuh Länge 0,65m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit
Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x geschlossen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,65 m
Kabelschuh geschlossen: M8
Bohrung Ø: 8,5 mm
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)
Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
Art.-Nr.: 410606
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –