Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten
Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Ausführung:
- Geprüft nach DIN VDE 0609
- 15 Teilungseinheiten
- Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei)
- Abdeckung plombierbar / beschriftbar
- Reihenklemmen St/gal Zn
Ausführung A
Art.-Nr. 563010 - PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Preis laden ...
Stück
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364027800, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 469.1 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Potentialausgleichsschiene R15 Ausführung A
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 7x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 2x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -30 x 4 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Art.-Nr.: 563010
oder gleichwertig.
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 7x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 2x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -30 x 4 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Art.-Nr.: 563010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Weitere Dokumente –
Ausführung B
Art.-Nr. 563020 - PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Preis laden ...
Stück
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364027817, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 481 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Potentialausgleichsschiene R15 Ausführung B
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 5x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 3x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -30 x 4 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Art.-Nr.: 563020
oder gleichwertig.
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 5x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 3x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -30 x 4 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Art.-Nr.: 563020
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung C
Art.-Nr. 563030 - PAS AH RK 13X25 1X8.10
Preis laden ...
Stück
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364027824, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 444.2 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Potentialausgleichsschiene R15 Ausführung C
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 13x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 1x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Art.-Nr.: 563030
oder gleichwertig.
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 13x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 1x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Art.-Nr.: 563030
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Ausführung D
Art.-Nr. 563040 - PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Preis laden ...
Stück
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmschiene | Ms/gal Sn |
Querschnitt | 100 mm2 |
Befestigung | [4x] 6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364082861, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 460 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Potentialausgleichsschiene R15 Ausführung D
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 7x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 2x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -40 x 5 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Art.-Nr.: 563040
oder gleichwertig.
Potentialausgleichsschienen R15, mit
Reihenklemmensystem für den Hauptpotentialausgleich
nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 7x 2,5-25 mm2
Anschluss Rd (ein- / mehrdrähtig / Seil): 2x 8-10 mm
oder 16-95 mm2
Anschluss Fl: 1x -40 x 5 mm
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Art.-Nr.: 563040
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –