Potentialausgleichsschienen

Potentialausgleichsschienen und Erdungsschienen für den Potentialausgleich von fremden, leitfähigen Teilen nach VDE 0100 sowie den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3.
Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen K12 mit Aufsteckklemmen

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0618-1
  • VDE-Zeichen
  • CE-Zeichen
  • Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau oder schwarz (halogenfrei)
  • Abdeckung plombierbar / beschriftbar
  • Aufsteckklemmen St/gal Zn
  • Mit 12 Kontaktzungen
Belegung: Für Rd je eine Kontaktzunge.Für Fl je zwei Kontaktzungen.
Potentialausgleichsschiene MS

Potentialausgleichsschiene MS

Für den Potentialausgleich.
Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).
1 Leiter Rd Ø7-10 mm.
1 Leiter Fl bis 30 x 3,5 mm oder Rd Ø8-10 mm.
Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten

Potentialausgleichsschienen R15 mit Reihenklemmensystem / Baukasten

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0609
  • 15 Teilungseinheiten
  • Schienenböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei)
  • Abdeckung plombierbar / beschriftbar
  • Reihenklemmen St/gal Zn
Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 bei Kleinanlagen.Ausführung:
  • Geprüft nach DIN VDE 0609
  • Reihenklemmen St/gal Zn
Potentialausgleichsschienen – Industrie

Potentialausgleichsschienen – Industrie

Potentialausgleichsschienen für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert).Ausführung:
  • Mit Federring
  • Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10
  • UV-stabilisiert und halogenfrei
Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 35 mm.Anschlussmöglichkeiten:
  • Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 (verdrehsicher), Muttern und Federring
  • Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150
Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 50 mm.Anschlussmöglichkeiten:
  • Flachband mit Bohrung: mit Sechskantschrauben M10, Muttern und Federring
  • Flachband (-40 mm) ohne Bohrung: mit Überleger der Trennklemmen z. B. Art.-Nr. 454 100
  • Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150