Abdecktuch aus Kunststoff, Rollenware
Art.-Nr. 785465 - ATK 135 50M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 50 m |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 50 m |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
GTIN: 4013364088733, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 41.5 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Einbauanleitung
–- Zertifikate
–- Schaltpläne
–- Technische Zeichnungen
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Abdecktuch aus Kunststoff, Rollenware
Art.-Nr. 785467 - ATK 120 25M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 25 m |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 25 m |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
GTIN: 4013364088740, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 38 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Einbauanleitung
–- Schaltpläne
–- Technische Zeichnungen
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Abdecktuch aus Kunststoff, Zuschnitte
Art.-Nr. 785466 - ATK 135 ..M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 50 m *)
|
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 50 m *)
|
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
GTIN: 4013364088030, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 1 G, Verpackungseinheit: 500 MM
- Einbauanleitung
–- Zertifikate
–- Schaltpläne
–- Technische Zeichnungen
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Abdecktuch aus Kunststoff, Zuschnitte
Art.-Nr. 785468 - ATK 120 ..M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 25 m *)
|
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 25 m *)
|
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
GTIN: 4013364088757, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 1.64 G, Verpackungseinheit: 500 MM
- Einbauanleitung
–- Schaltpläne
–- Technische Zeichnungen
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Rollenware
Art.-Nr. 785471 - ATN 140 10M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 10 m |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 10 m |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
GTIN: 4013364088764, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 20 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Einbauanleitung
–- Zertifikate
–- Schaltpläne
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Abdecktuch aus EPDM-Elastomer, Zuschnitte
Art.-Nr. 785472 - ATN 140 ..M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 10 m *)
|
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
Mindestbestelllänge | 500 mm |
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 10 m *)
|
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
Mindestbestelllänge | 500 mm |
GTIN: 4013364087057, Zolltarifnummer: 39204390, Bruttogewicht: 1.95 G, Verpackungseinheit: 500 MM
- Einbauanleitung
–- Zertifikate
–- Schaltpläne
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–
Wickelband aus EPDM-Elastomer, Rollenware
Art.-Nr. 785646 - WBN 200 2,5M NS
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 2,5 m |
Breite | 200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN
) | 1000 V |
Länge | 2,5 m |
Breite | 200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ●
|
GTIN: 4013364089174, Zolltarifnummer: 39204310, Bruttogewicht: 760 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Einbauanleitung
–- Zertifikate
–- Schaltpläne
–- Technische Zeichnungen
–- CAD-Daten
–- Vorgänger
–- Testberichte
–- Weitere Dokumente
–