Isolierende Schutzplatten bis 36 kV
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061001/HDVORSCHAU/763211a0005_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061001/HDVORSCHAU/763211a0005_16-9.jpg)
- Zum Schutz gegen das zufällige Berühren unter Spannung stehender Anlagenteile mit Bemessungsspannungen 1 bis 36 kV
- Vier verschiedene Bauformen erlauben den Einsatz an fast jeder Schaltanlage
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061007/HDVORSCHAU/763241a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061007/HDVORSCHAU/763241a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061003/HDVORSCHAU/Schutzplatten_Vorwort_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061003/HDVORSCHAU/Schutzplatten_Vorwort_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061005/HDVORSCHAU/763221a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061005/HDVORSCHAU/763221a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061002/HDVORSCHAU/ISP_Gefahrenzone_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061002/HDVORSCHAU/ISP_Gefahrenzone_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061004/HDVORSCHAU/763211a5.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061004/HDVORSCHAU/763211a5.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061006/HDVORSCHAU/763231a6.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45061006/HDVORSCHAU/763231a6.jpg)
Verwandte Themen
Bauform A1
Mit Grifflöchern, Hilfs- und Begrenzungsmarkierung zum Einbringen bzw. Herausnehmen von Hand auf Führungsschienen.
Die Hilfsmarkierung ist eine gepunktete Linie mit mindestens 525 mm Abstand vom hinteren Plattenrand. Diese Markierung darf beim Auflegen der isolierenden Schutzplatte nicht übergriffen werden.
Die Begrenzungsmarkierung ist eine durchgezogene Linie und gilt als Begrenzung der Handhabe zum Schutzteil. Diese Markierung darf beim Einschieben der Platte nicht übergriffen werden und muss, wenn die Schutzplatte eingeschoben ist, mindestens 525 mm von unter Spannung stehenden Teilen entfernt sein.
1 Produkt
Art.-Nr. 763211 ISP 36 PVC A1...
GTIN 4013364081567, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Bemessungsspannung (Ur ) | bis 36 kV |
Werkstoff | Hart-PVC |
Bauform A2
Mit 90° abgewinkelter Handhabe und Handgriffen zum Einbringen bzw. Herausnehmen von Hand auf Führungsschienen. Andere Abwinkelungen (70° ... 270°) der Handhabe sind auf Wunsch möglich.
Die Höhe der Handhabe ist so festzulegen, dass oberhalb der Platte liegende unter Spannung stehende Anlagenteile vollständig abgedeckt sind.
1 Produkt
Art.-Nr. 763221 ISP 36 PVC A2...
GTIN 4013364081574, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Bemessungsspannung (Ur ) | bis 36 kV |
Werkstoff | Hart-PVC |
Bauform A3
Mit Aufnahmevorrichtung mit Bajonettbolzen zum Einbringen und Herausnehmen mit der Arbeitsstange auf Führungsschienen.
Der Plattentyp kann auch mit einem Langloch und einer Aufnahmevorrichtung ausgerüstet werden (Schwenkschubplatte). Die Betätigung erfolgt dann mit einer Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf.
Bei Plattengrößen über 1 m2 wird eine Bedienung durch 2 Personen erforderlich. In diesem Fall sind zwei Aufnahmen für Arbeitsstangen notwendig.
Darüber hinaus kann die Platte zur leichteren Handhabung mit Laufrollen geliefert werden.
1 Produkt
Art.-Nr. 763231 ISP 36 PVC A3...
GTIN 4013364081581, Zolltarifnr. (EU): 39204990, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Bemessungsspannung (Ur ) | bis 36 kV |
Werkstoff | Hart-PVC |
Bauform A4
Mit Grifflöchern (ohne zusätzliche Markierungen) zum Einsatz in fabrikfertigen Schaltfeldern. Anstelle der Grifflöcher können die Platten auch mit einer Griffkante (Höhe mindestens 35 mm) geliefert werden.
Die Platte wird durch einen Schlitz in die geschlossene Anlage eingeschoben.
Der Schutz beim Einbringen und Herausnehmen muss durch die Schutzvorrichtung der Anlage gegeben sein.
In typgeprüften Schaltanlagen nach DIN VDE 0670-6 und 7 oder DIN VDE 0671-200 (EN/IEC 62271-200) dürfen isolierende Schutzplatten nur in Abstimmung mit dem Schaltanlagenhersteller verwendet werden.
1 Produkt
Art.-Nr. 763241 ISP 36 PVC A4...
GTIN 4013364081598, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Bemessungsspannung (Ur ) | bis 36 kV |
Werkstoff | Hart-PVC |