Nummernschilder beschriftbar
Mit dem 7-Segment Nummernschild und dem dazugehörigen Lackstift können Zahlen von 1-999 aber auch bestimmte Kombinationen wie z.B. A01, b02, C03, d04 usw. erstellt werden. Der spezielle schwarze Lackstift hat sich in der Anwendung mit dem Nummernschild über einen langen Zeitraum bewährt, ist stark deckend, trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig sowie abriebbeständig. Andere Farben oder Stifte können nicht empfohlen werden.
Das Nummernschild ohne Vorprägung kann für die Beschriftung vor Ort mit Schlagzahlen Größe 10 mm verwendet werden.
Das Nummernschild ohne Vorprägung kann für die Beschriftung vor Ort mit Schlagzahlen Größe 10 mm verwendet werden.
Nummernschild mit 7-Segment-Prägung für Rund- / Flachleiter
Art.-Nr. 484000 - NS 7.10 FL30 7SEG AL
Preis laden ...
Stück
Nummernschild mit 7-Segment-Prägung für Erdeinführungsstangen
Art.-Nr. 484001 - NS 16 7SEG AL
Preis laden ...
Stück
Ohne Nummernangabe für Rund- / Flachleiter
Art.-Nr. 480003 - NS 7.10 FL30 OZ AL
Preis laden ...
Stück
Ohne Nummernangabe für Erdeinführungsstangen
Art.-Nr. 480004 - NS 16 OZ AL
Preis laden ...
Stück