- Loading
Schneefanggitterklemmen
Zum Verbinden von Leitungen mit Schneefanggittern, Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs.
Schneefanggitterklemmen
Art.-Nr. 343000 - SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich | 3-13 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Breite | 90 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 3-13 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Breite | 90 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024861, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 171.2 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Schneefanggitterklemme
Schneefanggitterklemmen zum Verbinden von Leitungen mit
Schneefanggittern,
Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs
Klemmbereich: 3-13 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Art.-Nr.: 343000
oder gleichwertig.
Schneefanggitterklemmen zum Verbinden von Leitungen mit
Schneefanggittern,
Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs
Klemmbereich: 3-13 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Art.-Nr.: 343000
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
Schneefanggitterklemmen
Art.-Nr. 343007 - SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich | 3-13 mm |
Werkstoff Klemme | Cu |
Breite | 90 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 3-13 mm |
Werkstoff Klemme | Cu |
Breite | 90 mm |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024878, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 184 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Schneefanggitterklemmen zum Verbinden von Leitungen mit
Schneefanggittern,
Anschluss mit Zweischrauben-Überleger, längs
Klemmbereich: 3-13 mm
Werkstoff Klemme: Cu
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
Art.-Nr.: 343007