- Loading
Anschluss längs oder quer
Art.-Nr. 371009 - AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024656, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 210 G, Verpackungseinheit: 20 ST
Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich: 0,4-12 mm
Werkstoff Klemme: TG/tZn
Schraube: e M10 x 45 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
Art.-Nr.: 371009
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
Anschluss längs oder quer
Art.-Nr. 371007 - AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | RG |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | RG |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024663, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 235 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich: 0,4-12 mm
Werkstoff Klemme: RG
Schraube: e M10 x 45 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
Art.-Nr.: 371007
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
Anschluss längs
Art.-Nr. 371008 - AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 4-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 0,4-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 4-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024670, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 150 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich: 0,4-12 mm
Werkstoff Klemme: TG/tZn
Schraube: e M10 x 45 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
Art.-Nr.: 371008
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
Anschluss mit KS-Schraube längs oder quer
Art.-Nr. 370014 - AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Klemmbereich | 1-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 1-12 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096387, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 192 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich: 1-12 mm
Werkstoff Klemme: TG/tZn
Schraube: dj M6 x 25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN
Art.-Nr.: 370014
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
Anschluss mit KS-Schraube längs oder quer
Art.-Nr. 370018 - AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Klemmbereich | 8-18 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich | 8-18 mm |
Werkstoff Klemme | TG/tZn |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024724, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 294 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Anschlussklemmen für den Anschluss an
Stahlkonstruktionen und Stahlbleche
Klemmbereich: 8-18 mm
Werkstoff Klemme: TG/tZn
Schraube: di M8 x 20 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
Art.-Nr.: 370018