- Loading
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
Ohne Zwischenplatte
Art.-Nr. 314300 - KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096400, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 122.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Zwischenplatte St/tZn
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 OV STTZN
Art.-Nr.: 314300
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
Ohne Zwischenplatte
Art.-Nr. 314307 - KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-70 mm2 |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-70 mm2 |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096417, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 134.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Zwischenplatte Cu
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-70 mm2
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
Art.-Nr.: 314307
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
Mit Zwischenplatte
Art.-Nr. 314310 - KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364042841, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 176.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Zwischenplatte St/tZn
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Art.-Nr.: 314310
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
Mit Zwischenplatte z. B. für Fangstangen
Art.-Nr. 316163 - KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024502, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 195 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Zwischenplatte St/tZn
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern mit der Fangstange
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Art.-Nr.: 316163
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
Mit Zwischenplatte z. B. für Fangstangen
Art.-Nr. 316167 - KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-120 mm2 |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd / Rd | 16 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 16 / 30 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-120 mm2 |
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035386, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 213.4 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Zwischenplatte Cu
Kreuzstücke für oberirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern mit der Fangstange
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd / Rd: 16 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 16 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
Art.-Nr.: 316167