Verbindungsmuffen
Für den Zusammenschluss von zwei Rundleitern in Längsanordnung mit vier Schrauben.
ZG 8
Art.-Nr. 385203 - VM 8 SKM6X10 ZG
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | ZG |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | ZG |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035669, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 65.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsmuffen ZG 8
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: ZG
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X10 ZG
Art.-Nr.: 385203
oder gleichwertig.
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: ZG
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X10 ZG
Art.-Nr.: 385203
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
ZG 7-10
Art.-Nr. 385202 - VM 7.10 SKM6X12 ZG
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | ZG |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Schraube | dj M6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | ZG |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Schraube | dj M6 x 12 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364068131, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 71 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsmuffen ZG 7-10
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: ZG
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Schraube: dj M6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 7.10 SKM6X12 ZG
Art.-Nr.: 385202
oder gleichwertig.
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: ZG
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Schraube: dj M6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 7.10 SKM6X12 ZG
Art.-Nr.: 385202
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Al 8
Art.-Nr. 385213 - VM 8 SKM6X8 AL
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364090873, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 40.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsmuffen Al 8
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X8 AL
Art.-Nr.: 385213
oder gleichwertig.
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X8 AL
Art.-Nr.: 385213
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Cu 8
Art.-Nr. 385207 - VM 8 SKM6X8 CU
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | dj M6 x 8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364049093, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 65.7 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Verbindungsmuffen Cu
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X8 CU
Art.-Nr.: 385207
oder gleichwertig.
Verbindungsmuffen für den Zusammenschluss von zwei
Rundleitern
in längs Anordnung
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Schraube: dj M6 x 8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VM 8 SKM6X8 CU
Art.-Nr.: 385207
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –