Anschlussleitung für DEHNcube
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391511/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391511/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
- PV-Anschlussleitungen zum einfachen Anschluss des DEHNcube YPV SCI 1000 … an den Wechselrichter
- Geeignet zum Einsatz im Außenbereich
- 6 mm² für möglichst geringen Spannungsabfall
- Leitung individuell auf optimale Länge kürzbar
- Vermeidung unnötiger Leitungslängen sichert eine bessere Schutzwirkung durch geringere Leitungsverluste
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391513/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391513/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391512/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
(MPP-Tracker) des Wechselrichters.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46391512/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
Art.-Nr. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Zolltarifnr. (EU): 85444991, Bruttogewicht: 230.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Zum Anschluss von | 1 Stringleitung |
Leitungsquerschnitt | 6 mm2 |
Leitungsmaterial | Cu |
Schutzart | IP 65 |
Länge (1) [-> Wechselrichter] | 1000 mm |
Länge (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Länge (3) [-> +/- String] | 1000 mm |