DEHNcord
- Einpoliger, zweipoliger oder dreipoliger Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
- Optische Defektanzeige
- Versionen mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und Schutz der Steuerphase
- Kompakte Bauform auch für Außenbereich
- Zum Einsatz in Kabelübergangskästen, Unterflursystemen, Kabelkanälen und Geräteeinbaudosen
DEHNcord 3P TT 275 FM
Art.-Nr. 900439 - DCOR 3P TT 275 FM
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364436053, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 129.376 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 + Typ 3
nach EN 61643-11 zum Einsatz in Installationssysteme
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Installation wahlweise Hutschiene oder Anschraublaschen
Kompakte Abmessung: 94 x 39,5 x 36 mm
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Höchste Dauerspannung: 350 V dc
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 40 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz:
seriell 25 A gG / paralell 40 A gG
Max. Laststrom AC: 25 A
Leitungsanschluss: Push-in
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR 3P TT 275 FM
Art.-Nr.: 900439
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord 1P 275 D FM
Art.-Nr. 900438 - DCOR 1P 275 D FM
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten Signalseite | |
Ableiterklasse | U |
Nennspannung DC (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 28 V |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm) (fG ) | 10 MHz |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 350 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten Signalseite | |
Ableiterklasse | U |
Nennspannung DC (UN ) | 24 V |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 28 V |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Serienimpedanz pro Ader | 1,8 Ohm |
Grenzfrequenz Ad-Ad (100 Ohm) (fG ) | 10 MHz |
GTIN: 4013364526891, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 86.271 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Einphasiger Überspannungsableiter
DEHNcord nach EN 61643-11
und EN 61643-21 mit integrierter
Schutzschaltung für die Kommunikationsschnittstelle
zum Einsatz in Installationssysteme
mit Fernmeldekontakt, Funktions-/Defektanzeige
Installation wahlweise Hutschiene oder Anschraublaschen
Kompakte Abmessung: 94 x 39,5 x 36 mm
Technische Werte (Energieseite):
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz:
seriell 25 A gG / parallel 40 A gG
Max. Laststrom 25 A
Technische Werte (Signalseite):
Höchste Dauerspannung: 28 V dc
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: ≤ 50 V
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader: 5 kA
Nennstrom bei 45 °C: 0,3 A
Leitungsanschluss: Push-in
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR 1P 275 D FM
Art.-Nr.: 900438
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P
Art.-Nr. 900430 - DCOR L 2P 275
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364157286, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 73 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Gesamtableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275
Art.-Nr.: 900430
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P
Art.-Nr. 900432 - DCOR L 2P 320
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364157309, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 74 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Zweipoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230/277 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Gesamtableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 320
Art.-Nr.: 900432
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 1P
Art.-Nr. 900431 - DCOR L 1P 275
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364310827, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 60 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Einpoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 1P 275
Art.-Nr.: 900431
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 1P
Art.-Nr. 900433 - DCOR L 1P 320
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 25 A gG |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364157316, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 61 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Einpoliger Überspannungs-Ableiter für alle
230/277 V-Installationssysteme
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
zum Einsatz in Kabelkanalsystemen,
Unterflursystemen und Geräteeinbaudosen
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Schutzpegel: <= 1,75 kV
Nennableitstoßstrom: 5 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 25 A gG
oder B/C 16 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62 305-4
Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 1P 320
Art.-Nr.: 900433
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P SN1864
Art.-Nr. 999906 - DCOR L 2P SN1864
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
GTIN: 4013364310926, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 70.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1864
Art.-Nr.: 999906
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P SN1860
Art.-Nr. 999937 - DCOR L 2P SN1860
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
GTIN: 4013364303195, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 86 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P SN1860
Art.-Nr.: 999937
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900446 - DCOR L 2P 275 SO LTG
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364292970, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 62.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900446
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr. 900445 - DCOR L 3P 275 SO LTG
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364280380, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 71.5 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische
Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO LTG
Art.-Nr.: 900445
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Art.-Nr. 900443 - SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Preis laden ...
Daten Sicherungskasten | |
Abmessungen | 276 x 81 x 70 mm |
ab Mastinnendurchmesser | 89 mm |
Klemmtechnik | Zugang: Schiebeklemmtechnik / Abgang: Federklemmtechnik |
Maximaler klemmbarer Kabelquerschnitt | 1 - 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mm2) |
Abgangsklemmen | max. 2,5 mm2 |
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Daten Sicherungskasten | |
Abmessungen | 276 x 81 x 70 mm |
ab Mastinnendurchmesser | 89 mm |
Klemmtechnik | Zugang: Schiebeklemmtechnik / Abgang: Federklemmtechnik |
Maximaler klemmbarer Kabelquerschnitt | 1 - 3 Kabel (4 bzw. 5 x 16 mm2) |
Abgangsklemmen | max. 2,5 mm2 |
Daten Überspannungsschutzgerät DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
GTIN: 4013364394322, Zolltarifnummer: 85362010, Bruttogewicht: 788.001 G, Verpackungseinheit: 20 ST
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
zum Schutz für LED-Mastleuchten
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische
Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Abmessung Kasten: 277x80x67 mm
Schutzart: IP54 nach DIN VDE 0470
Schutzklasse: II
Fabrikat: DEHN
Typ: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Art.-Nr.: 900443
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P 275 SO LT
Art.-Nr. 900435 - DCOR L 2P 275 SO LT
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Zulassungen | KEMA |
GTIN: 4013364292963, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 70 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zum Einsatz in Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eines
Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Summenableitstoßstrom: 20 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO LT
Art.-Nr.: 900435
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 3P 275 SO IP
Art.-Nr. 900447 - DCOR L 3P 275 SO IP
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
GTIN: 4013364282216, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 146.6 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart
IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Mit Schutz der Steuerphase
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine
Defekts
sowie zusätzlich integrierte getrennte optische
Defektanzeige
für Versorgungsspannung und Steuerphase
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 3P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900447
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord L 2P 275 SO IP
Art.-Nr. 900448 - DCOR L 2P 275 SO IP
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | B 16 A |
GTIN: 4013364293007, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 139.9 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
mit Leitungen zur Montage im Aussenbereich (Schutzart
IP65)
z.B. an Kabelübergangskästen.
Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte im Falle eine
Defekts
sowie zusätzlich integrierte optische Defektanzeige
für Versorgungsspannung
Mit Befestigungslasche
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
Max. Laststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR L 2P 275 SO IP
Art.-Nr.: 900448
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcord R 3P
Art.-Nr. 900449 - DCOR R 3P 275
Preis laden ...
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Steckverbindung | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |
Technische Daten | |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Schutzpegel [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Steckverbindung | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |
GTIN: 4013364320031, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 151 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN
61643-11
zur Montage im Aussenbereich (Schutzart IP54) zum
Schutz
von elektrischen Sonnen-/Sichtschutz bzw. Raffstores
Unterbrechung des Laststromkreises im Fehlerfall
für den Abwärtsbetrieb
Akustische Defektmeldung für beide Schutzpfade
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) [L+N-PE]: 15 kA
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
Nennlaststrom AC: 10 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
mit Ableitern der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DCOR R 3P 275
Art.-Nr.: 900449
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –