- Loading
Klemmbock-Variantenprogramm
Z. B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen oder an Regenrohrschellen.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube.
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube.
Klemmbock-Variantenprogramm
Art.-Nr. 390150 - KB 6.10 FRM10X35 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364032187, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 53.9 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Klemmbock-Variantenprogramm St/tZn
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390150
oder gleichwertig.
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390150
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
Klemmbock-Variantenprogramm
Art.-Nr. 390157 - KB 6.10 FRM10X35 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-120 mm2 |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-120 mm2 |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364032194, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 54.2 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Klemmbock-Variantenprogramm Cu
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390157
oder gleichwertig.
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-120 mm2
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390157
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
Klemmbock-Variantenprogramm
Art.-Nr. 390159 - KB 6.10 FRM10X35 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364032200, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 62 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Klemmbock-Variantenprogramm NIRO
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 390159
oder gleichwertig.
Klemmbock-Variantenprogramm z.B. als Anschluss mit
Endstück für Konstruktionen,
Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Schraube: e M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 390159