MV-Klemmen
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390050 - MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
GTIN: 4013364095991, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 101 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 STTZN
Art.-Nr.: 390050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390051 - MVK 8.10 SKM10X30 AL
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096219, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 57 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 AL
Art.-Nr.: 390051
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390059 - MVK 8.10 SKM10X30 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096004, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 94 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 V2A
Art.-Nr.: 390059
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390057 - MVK 8 SKM10X30 CU
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096073, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 120 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-70 mm2
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 SKM10X30 CU
Art.-Nr.: 390057
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 391050 - MVK 10 SKM10X35 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364087064, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 103 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 391050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 391059 - MVK 10 SKM10X35 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364087071, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 99.5 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 V2A
Art.-Nr.: 391059
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390079 - MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 35-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,7 kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 35-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,7 kA |
GTIN: 4013364128996, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 98.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 35-70 mm2
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.: 390079
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 391058 - MVK 10 SKM10X35 V4A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364293236, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 99.5 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.: 391058
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 390550 - MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096042, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 92 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN
Art.-Nr.: 390550
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 390551 - MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096202, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 60 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL
Art.-Nr.: 390551
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 390553 - MVK 8.10 SKM10X35 FSC STBL
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/blank |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/blank |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364522787, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 98.341 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X35 FSC STBL
Art.-Nr.: 390553
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 390559 - MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096035, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 100 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A
Art.-Nr.: 390559
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 390557 - MVK 8 SKM10X30 FSC CU
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096097, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 120 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Cu/NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 SKM10X30 FSC CU
Art.-Nr.: 390557
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 391550 - MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364088016, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 107 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN
Art.-Nr.: 391550
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe
Art.-Nr. 391559 - MVK 10 SKM10X35 FSC V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | di M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364087088, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 102 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 SKM10X35 FSC V2A
Art.-Nr.: 391559
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390060 - MVK 8.10 FRM10X35 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096011, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 110 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390061 - MVK 8.10 FRM10X35 AL
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096196, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 68.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35 AL
Art.-Nr.: 390061
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390067 - MVK 8 FRM10X35 CU
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-70 mm2 |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 25-70 mm2 |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096080, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 124 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 8 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 25-70 mm2
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390067
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 391060 - MVK 10 FRM10X35 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364088009, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 115 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 391060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 391069 - MVK 10 FRM10X35 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364087095, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 108 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 391069
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390063 - MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364159396, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 105 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN
Art.-Nr.: 390063
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 391068 - MVK 10 FRM10X45 V4A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 45 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 45 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364385320, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 116.2 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X45 V4A
Art.-Nr.: 391068
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 391066 - MVK 10 FRM10X35 V4A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Schraube | e M10 x 35 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364288577, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 113.081 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 10 FRM10X35 V4A
Art.-Nr.: 391066
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe für Fangstangen
Art.-Nr. 392050 - MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096066, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 123.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe
und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube und Federscheibe für Fangstangen
Art.-Nr. 392059 - MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096059, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 121.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube für Fangstangen
Art.-Nr. 392060 - MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096141, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 132.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube für Fangstangen
Art.-Nr. 392069 - MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096158, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 128.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Zweimetall-MV-Klemme
Art.-Nr. 390657 - ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu / Al |
Klemmbereich Rd Cu | 8 mm |
Klemmbereich Rd Al | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu / Al |
Klemmbereich Rd Cu | 8 mm |
Klemmbereich Rd Al | 8-10 mm |
Schraube | di M10 x 30 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096165, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 102 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Zweimetall-MV-Klemme
zum Verbinden von Leitungen
unterschiedlicher Werkstoffe
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
mit Zwischenplatte (Cupal) und
Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Cu / Al
Klemmbereich Rd Cu: 8 mm
Klemmbereich Rd Al: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL
Art.-Nr.: 390657
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –