V NH / VA NH
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053663/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053663/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
- Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
- Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH... zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053665/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053665/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053664/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45053664/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
Art.-Nr. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 191.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Art.-Nr. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Signalstift für Fernmeldung | Auslöseweg 7 mm |
Art.-Nr. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 243.10 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Art.-Nr. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Art.-Nr. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 170.90 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Signalstift für Fernmeldung | Auslöseweg 7 mm |
Art.-Nr. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 243.50 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |