- Loading
Antennenerdung – Nachrichtentechnik
Bandrohrschelle für den Blitzschutz-Potentialausgleich von Rohren (z. B. Antennenstandrohren) nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2 Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung geeignet.
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540103 - BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364101302, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 119.71 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Antennen-Bandrohrschelle NIRO (27-89mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540103
oder gleichwertig.
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-89 mm (3/8-3'')
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 330 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540103
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Antennen-Bandrohrschellen komplett
Art.-Nr. 540100 - BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Abmessung Band (l1 x b x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364094109, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 133 G, Verpackungseinheit: 10 ST
Antennen-Bandrohrschelle NIRO (27-168mm)
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540100
oder gleichwertig.
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 16-168 mm (3/8-6'')
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Abmessung Band: 570 x 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540100
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
Spannkopf separat
Art.-Nr. 540110 - SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Schraube | di M8 x 20 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364094116, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 100 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Antennen-Bandrohrschelle Spannkopf separat NIRO
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540110
oder gleichwertig.
Antennen-Bandrohrschellen zum blitzstromtragfähigen
Anschluss
z. B. von Antennenstandrohren und für den
Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Mit stetig verstellbarem Spannband, für 1 oder 2
Leiteranschlüsse und Durchgangsverdrahtung
zum Anschluss: 1 Leiter Rd 10 mm,
1 oder 2 Leiter Rd 6-8 mm bzw. 4-50 mm2
Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
Werkstoff: NIRO
Schraube: di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.: 540110
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
Endlos-Spannband
Art.-Nr. 540901 - SPB 25X0.3 L100M V2A
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
GTIN: 4013364076525, Zolltarifnummer: 73269098, Bruttogewicht: 6.298 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit
verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit
verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –