Ankerkörbe für Betonfundament vor Ort
Zum Einbetonieren mit Gewindebolzen, passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste.
Genauere Angaben zum Stecksystem, Fundament und zur Errichtung können der Montageanleitung entnommen werden.
Genauere Angaben zum Stecksystem, Fundament und zur Errichtung können der Montageanleitung entnommen werden.
Ausführung klein
Art.-Nr. 103040 - AKO TBM FP400
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen | 472 x 324 x 870 mm |
Ausführung Gewindebolzen | 4x M24 (300 x 300 mm) |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen | 472 x 324 x 870 mm |
Ausführung Gewindebolzen | 4x M24 (300 x 300 mm) |
GTIN: 4013364129894, Zolltarifnummer: 73089098, Bruttogewicht: 22.9 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort / Ausführung klein
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort
zum Einbetonieren mit Gewindebolzen,
passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste
Ausführung für Höhe über Flur 13,35 bis 19,35 m
(Art.-Nr. 103 013 / 103 016 / 103 019)
für Flanschplatte 400x400 mm
Werkstoff: Stahl
Abmessungen: 472 x 324 x 870 mm
Ausführung Gewindebolzen: 4x M24 (300 x 300 mm)
Fabrikat: DEHN
Typ: AKO TBM FP400
Art.-Nr.: 103040
oder gleichwertig.
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort
zum Einbetonieren mit Gewindebolzen,
passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste
Ausführung für Höhe über Flur 13,35 bis 19,35 m
(Art.-Nr. 103 013 / 103 016 / 103 019)
für Flanschplatte 400x400 mm
Werkstoff: Stahl
Abmessungen: 472 x 324 x 870 mm
Ausführung Gewindebolzen: 4x M24 (300 x 300 mm)
Fabrikat: DEHN
Typ: AKO TBM FP400
Art.-Nr.: 103040
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Ausführung groß
Art.-Nr. 103041 - AKO TBM FP565
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen | 662 x 662 x 870 mm |
Ausführung Gewindebolzen | 8x M24 (490 x 490 mm) |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen | 662 x 662 x 870 mm |
Ausführung Gewindebolzen | 8x M24 (490 x 490 mm) |
GTIN: 4013364129900, Zolltarifnummer: 73089098, Bruttogewicht: 38 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort / Ausführung groß
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort
zum Einbetonieren mit Gewindebolzen,
passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste
Ausführung für Höhe über Flur 22,35 + 24,85 m
(Art.-Nr. 103 022 + 103 025)
für Flanschplatte 565x565 mm
Werkstoff: Stahl
Abmessungen: 662 x 662 x 870 mm
Ausführung Gewindebolzen: 8x M24 (490 x 490 mm)
Fabrikat: DEHN
Typ: AKO TBM FP565
Art.-Nr.: 103041
oder gleichwertig.
Ankerkorb für Betonfundament vor Ort
zum Einbetonieren mit Gewindebolzen,
passend zur Flanschplatte der Tele-Blitzschutzmaste
Ausführung für Höhe über Flur 22,35 + 24,85 m
(Art.-Nr. 103 022 + 103 025)
für Flanschplatte 565x565 mm
Werkstoff: Stahl
Abmessungen: 662 x 662 x 870 mm
Ausführung Gewindebolzen: 8x M24 (490 x 490 mm)
Fabrikat: DEHN
Typ: AKO TBM FP565
Art.-Nr.: 103041
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –