- Loading
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
- Erdarbeiten können im Vorfeld komplett fertiggestellt werden
- Errichtung im Köcherfundament (Fertigteil) mit geringem Aufwand vor Ort oder
- Alternativ Errichtung im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb (Aushärtezeit des Betons muss bei der Terminplanung und Errichtung berücksichtigt werden)
- Ausführung mit Flanschplatte zur schnellen Montage
- Einfaches Ausrichten durch Gewindebolzen M24
- Detaillierte Montagevorgaben
- Prüffähige Statik (auf Anfrage)
- Fangstange aus St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm Länge 2400 bzw. 5400 mm mit Gewinde M20 und Kontermutter
- Konische Mastteile
- Flanschplatte mit Anschlusslasche für Erdanschluss Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103013 - TBM 13.35M FP400 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 13380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 194 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 143 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 13380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 194 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 143 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364129818, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 228 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Höhe 13,38m
Tele-Blitzschutzmast im Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag von
Anlagen
Der Mast wird mit Köcherfundament (Fertigteilelement)
oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet
Der Mast ist nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 194 km/h mit
Betonfundament und 143 km/h mit Köcherfundament
dimensioniert.
Stecksystem mit konischen Mastteilen
Inkl. Flanschplatte mit Anschlusslasche für
Erdanschluss
Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B mit
KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Werkstoff: St/tZn
Höhe über Flur: 13380 mm
Mastteile: 2
Abm. Flanschplatte: 400 x 400 mm
Ausführung Flanschplatte: 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x
300 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort: 1400 x 1400 x 900 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 13.35M FP400 STTZN
Art.-Nr.: 103013
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
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103016 - TBM 16.35M FP400 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 16380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 135 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 135 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 16380 mm |
Mastteile | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 135 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 135 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1400 x 1400 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364129825, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 230 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Höhe 16,38 m
Tele-Blitzschutzmast im Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag von
Anlagen
Der Mast wird mit Köcherfundament (Fertigteilelement)
oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet
Der Mast ist nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 135 km/h mit
Betonfundament und 135 km/h mit Köcherfundament
dimensioniert.
Stecksystem mit konischen Mastteilen
Inkl. Flanschplatte mit Anschlusslasche für
Erdanschluss
Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B mit
KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Werkstoff: St/tZn
Höhe über Flur: 16380 mm
Mastteile: 2
Abm. Flanschplatte: 400 x 400 mm
Ausführung Flanschplatte: 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x
300 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort: 1400 x 1400 x 900 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 16.35M FP400 STTZN
Art.-Nr.: 103016
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
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103019 - TBM 19.35M FP565 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 19380 mm |
Mastteile | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 131 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 107 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 19380 mm |
Mastteile | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 131 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 107 km/h |
Abm. Flanschplatte | 400 x 400 mm |
Ausführung Flanschplatte | 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x 300 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1600 x 1600 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364129832, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 310 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Höhe 19,38 m
Tele-Blitzschutzmast im Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag von
Anlagen
Der Mast wird mit Köcherfundament (Fertigteilelement)
oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet
Der Mast ist nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 131 km/h mit
Betonfundament und 107 km/h mit Köcherfundament
dimensioniert.
Stecksystem mit konischen Mastteilen
Inkl. Flanschplatte mit Anschlusslasche für
Erdanschluss
Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B mit
KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Werkstoff: St/tZn
Höhe über Flur: 19380 mm
Mastteile: 3
Abm. Flanschplatte: 400 x 400 mm
Ausführung Flanschplatte: 4x Ø27 mm für 4x M24 (300 x
300 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort: 1600 x 1600 x 900 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 19.35M FP565 STTZN
Art.-Nr.: 103019
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
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103022 - TBM 22.35M FP565 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 22380 mm |
Mastteile | 4 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 129 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 129 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 22380 mm |
Mastteile | 4 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 129 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 129 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 1800 x 1800 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364129849, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 452 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Höhe 22,38 m
Tele-Blitzschutzmast im Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag von
Anlagen
Der Mast wird mit Köcherfundament (Fertigteilelement)
oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet
Der Mast ist nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 129 km/h mit
Betonfundament und 129 km/h mit Köcherfundament
dimensioniert.
Stecksystem mit konischen Mastteilen
Inkl. Flanschplatte mit Anschlusslasche für
Erdanschluss
Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B mit
KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Werkstoff: St/tZn
Höhe über Flur: 22380 mm
Mastteile: 4
Abm. Flanschplatte: 565 x 565 mm
Ausführung Flanschplatte: 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x
490 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort: 1800 x 1800 x 900 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 22.35M FP565 STTZN
Art.-Nr.: 103022
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
Tele-Blitzschutzmast für Köcher- oder Betonfundament
Art.-Nr. 103025 - TBM 24.85M FP565 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 24880 mm |
Mastteile | 5 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 127 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 127 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn |
Höhe über Flur (l1) | 24880 mm |
Mastteile | 5 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Betonfundament | 127 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit mit Köcherfundament | 127 km/h |
Abm. Flanschplatte | 565 x 565 mm |
Ausführung Flanschplatte | 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x 490 mm) |
Abm. Betonfundament vor Ort (l x b x h) | 2000 x 2000 x 900 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364129856, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 550 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Höhe 24,88 m
Tele-Blitzschutzmast im Köcher- oder Betonfundament
Fangmast für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag von
Anlagen
Der Mast wird mit Köcherfundament (Fertigteilelement)
oder im Betonfundament vor Ort mit Ankerkorb errichtet
Der Mast ist nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN
1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 127 km/h mit
Betonfundament und 127 km/h mit Köcherfundament
dimensioniert.
Stecksystem mit konischen Mastteilen
Inkl. Flanschplatte mit Anschlusslasche für
Erdanschluss
Bohrung Ø12 mm (für Rundleiter Ø10 mm z. B mit
KS-Verbinder Art.-Nr. 301 019)
Werkstoff: St/tZn
Höhe über Flur: 24880 mm
Mastteile: 5
Abm. Flanschplatte: 565 x 565 mm
Ausführung Flanschplatte: 8x Ø27 mm für 8x M24 (490 x
490 mm)
Abm. Betonfundament vor Ort: 2000 x 2000 x 900 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 24.85M FP565 STTZN
Art.-Nr.: 103025