- Loading
Fangstangen freistehend 4 bis 9 m
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Bestandteile:
– Rohr Ø40 x 5 mm
– Rohrfangstange verjüngt Ø16 / 10 mm; optional Ø22 / 16 / 10 mm
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Bis Höhe 5,5 m
Art.-Nr. 105400 - FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 184 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 185 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 184 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 185 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094383, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.4 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 4000 mm
Radius: 560 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
184 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
185 km/h
Platzbedarf Stativ: 1210 x 1340 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105400
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 5,5 m
Art.-Nr. 105450 - FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 186 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 186 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094413, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.8 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 186 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 4500 mm
Radius: 560 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
163 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
186 km/h
Platzbedarf Stativ: 1210 x 1340 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105450
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 5,5 m
Art.-Nr. 105500 - FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 99 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 99 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094420, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 15 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 163 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 5000 mm
Radius: 560 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 99
km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
163 km/h
Platzbedarf Stativ: 1210 x 1340 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105500
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 5,5 m
Art.-Nr. 105550 - FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 121 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 147 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 121 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 147 km/h |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094437, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 15.2 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 147 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 5500 mm
Radius: 560 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 93
km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
121 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
147 km/h
Platzbedarf Stativ: 1210 x 1340 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105550
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105600 - FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 110 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 170 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 187 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 110 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 170 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 187 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094444, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 29.4 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 187 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 6000 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
110 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
170 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
187 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105600
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105650 - FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 105 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 159 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 187 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 105 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 159 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 187 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094451, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 30 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 187 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 6500 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
105 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
159 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
187 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105650
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105700 - FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 96 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 120 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 96 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 120 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 163 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094468, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 31.2 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 163 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 7000 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 96
km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
120 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
163 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105700
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105750 - FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 112 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 135 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 93 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 112 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 135 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094475, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 31.4 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 7500 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg: 93
km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
112 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
135 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
149 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105750
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105800 - FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 105 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 105 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094338, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 32.6 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 137 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 8000 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
105 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
137 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105800
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105850 - FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 101 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 101 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364094482, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 32.8 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 132 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 8500 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
101 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105850
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Bis Höhe 9 m mit verstellbaren Streben aus NIRO Ø10 mm
Art.-Nr. 105900 - FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 101 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg | 101 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Platzbedarf Stativ | 2530 x 2850 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364240766, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 33.67 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstangen freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 132 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 9000 mm
Radius: 1435 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 6 Sockeln à 17 kg:
101 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 9 Sockeln à 17 kg:
117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 12 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Platzbedarf Stativ: 2530 x 2850 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Art.-Nr.: 105900
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente